Обзор

Особенности и преимущества

  • Простота применения
    • Система сбора данных μModule
      • Все активные компоненты разработаны Analog Devices, Inc.
      • Экономия площади печатной платы 50%
      • Содержит критические пассивные компоненты
    • Последовательный интерфейс, совместимый с SPI/QSPI/MICROWIRE™/DSP
    • Объединение нескольких компонентов ADAQ7980/ADAQ7988 в цепочку с последовательным опросом
    • Широкие возможности конфигурирования питания, логический интерфейс 1.8 В/2.5 В/3 В/5 В
  • Высокое качество преобразования
    • Разрешение 16 бит без пропуска кодов
    • Быстродействие: 1 MSPS
    • Интегральная нелинейность (INL): ±8 ppm, тип., и 20 ppm, макс.
    • Отношение сигнал-шум: 91.5 дБ, тип., на 10 кГц (единичное усиление)
    • THD: −105 дБ на 10 кГц
    • Погрешность нуля: ±0.06 мВ, тип. (единичное усиление)
    • Температурный дрейф погрешности нуля: 1.3 мкВ/°C, макс.
  • Низкая рассеиваемая мощность
    • 21 мВт, тип., при 1 MSPS
    • Различные режимы пониженного энергопотребления
  • Небольшой, 24-контактный корпус LGA, 5 мм × 4 мм
  • Превосходная устойчивость к электростатическому разряду
    • 3500 В модель человеческого тела (HBM)
    • 1250 В модель устройства с индуцированным полем зарядом (FICDM)
  • Широкий рабочий температурный диапазон: от −55°C до +125°C

Подробнее о продукте

ADAQ7980/ADAQ7988 - это системы сбора данных μModule® на базе 16-разрядного аналого-цифрового преобразователя (АЦП), которые представляют собой предназначенную для широкого спектра областей применения систему в корпусе (system in package, SiP) с четырьмя интегрированными типовыми блоками преобразования и обработки сигнала. Они включают в себя большинство критических пассивных компонентов, позволяя преодолеть многие сложности, возникающие при проектировании традиционных сигнальных цепочек с АЦП последовательного приближения (successive approximation register, SAR). Эти пассивные компоненты играют ключевую роль в достижении заявленных характеристик продуктов.

ADAQ7980/ADAQ7988 содержат обладающий повышенной точностью, малопотребляющий 16-разрядный АЦП последовательного приближения, малопотребляющий, широкополосный драйвер АЦП с высоким входным импедансом, малопотребляющий буфер стабильного опорного напряжения и энергоэффективный блок управления питанием. Эти продукты, выпускаемые в миниатюрном корпусе LGA с габаритами 5 мм × 4 мм, упрощают процесс проектирования систем сбора данных. Уровень системной интеграции ADAQ7980/ADAQ7988 позволяет преодолеть многие трудности проектирования. В то же время, продукты предоставляют возможность конфигурирования петли обратной связи драйвера АЦП для регулировки коэффициента усиления и/или синфазного напряжения. Набор из четырех напряжений питания обеспечивает оптимальные характеристики системы. ADAQ7980/ADAQ7988 также поддерживают работу от одного напряжения питания с минимальным влиянием на рабочие спецификации.

В компактном форм-факторе ADAQ7980/ADAQ7988 с размерами, как у корпусов интегральных схем, интегрированы ключевые компоненты, которые обычно используются в проектах сигнальных цепочек систем для сбора данных. Продукты семейства μModule переносят задачу выбора компонентов, оптимизации и проектирования топологии с разработчика на устройство, сокращая за счет этого общее время разработки и отладки системы, что, в конечном итоге, влечет сокращение полного цикла от задумки концепции до выхода решения на рынок.

Совместимый с SPI (serial peripheral interface) последовательный интерфейс поддерживает возможность объединения нескольких устройств в цепочку с последовательным опросом на одной трехпроводной шине и имеет опциональный сигнал индикатора занятости. Пользовательский интерфейс совместим с логическими уровнями 1.8 В, 2.5 В, 3 В или 5 В.

Заявленные характеристики продуктов гарантированно обеспечиваются в диапазоне температур от −55°C до +125°C.

Области применения

  • Оборудование для автоматического тестирования
  • Измерительные приборы с питанием от батарей
  • Системы связи
  • Системы сбора данных
  • Управление технологическими процессами
  • Медицинская измерительная техника

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Драйверы устройств

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADAQ7980 Обсуждения

RE: Are there any microphonic effects from the internal ceramic capacitors in these umodule ADCs?
20 неделя (ль) назад в категории 5/3/2018 Making Precision Signal Chain Design Easier
RE: ADC Part selection
25 неделя (ль) назад в категории Precision ADCs
ADAQ7980 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.