Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокое быстродействие
    • Ширина полосы по уровню −3 дБ (G=1, RL=100 Ом): 1050 МГц
    • Скорость нарастания: 870 В/мкс
    • Время установления до 0.1%: 9 нс
  • Низкий входной ток смещения: 2 пА
  • Малая входная емкость
    • Синфазная емкость: 1.3 пФ
    • Дифференциальная емкость: 0.1 пФ
  • Низкий шум
    • 4 нВ/√Гц на 100 кГц
    • 2.5 фА/√Гц на 100 кГц
  • Низкие искажения -90 дБн при 10 МГц (G=1, RL=1 кОм)
  • Напряжение смещения: 2 мВ, максимум
  • Высокий выходной ток: 40 мА
  • Потребляемый ток: 19 мА на канал
  • Потребляемый ток в режиме пониженного энергопотребления: 1.5 мА на канал

Подробнее о продукте

Усилители FastFET™ ADA4817-1 (одноканальный) и ADA4817-2 (двухканальный) - это стабильные при единичном коэффициенте усиления, обладающие крайне высоким быстродействием операционные усилители (ОУ) с обратной связью по напряжению и входными каскадами на полевых транзисторах. Данные усилители разработаны по патентованной компанией Analog Devices технологии изготовления комплементарных биполярных транзисторов с крайне высоким быстродействием XFCB (eXtra Fast Complementary Bipolar), которая позволяет добиться очень низкого уровня шума (4 нВ/√Гц; 2.5 фА/√Гц), а также очень высокого входного импеданса.

Обладающие входной емкостью 1.5 пФ, малым шумом (4 нВ/√Гц), малым напряжением смещения (2 мВ, максимум) и шириной полосы по уровню -3 дБ, равной 1050 МГц, усилители ADA4817-1/ADA4871-2 идеально подходят для входных интерфейсов систем сбора данных, а также задач, где требуется применение широкополосных трансимпедансных усилителей, например, в предварительных усилителях для фотодиодов.

ADA4817-1/ ADA4817-2 имеют широкий диапазон напряжений питания (от 5 В до 10 В), способны работать от однополярного и биполярного напряжения питания и предназначены для применения в разнообразных областях, включая схемы активной фильтрации и входного интерфейса с АЦП.

ADA4817-1 выпускается в 8-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм и 8-выводном корпусе SOIC. ADA4817-2 выпускается в 16-выводном корпусе LFSCP с габаритами 4 мм × 4 мм. Расположение выводов обоих типов корпусов обеспечивает низкий уровень гармонических искажений второго порядка и упрощает проектирование печатной платы. Кроме того, оба типа корпусов имеют открытую теплоотводящую площадку, которая обеспечивает отвод тепла к печатной плате по пути с низким тепловым сопротивлением. За счет этого увеличивается эффективность теплопередачи и повышается надежность. Оба продукта работают в расширенном промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +105°C).

Области применения

  • Усилители для фотодиодов
  • Входные интерфейсы систем сбора данных
  • Измерительные приборы
  • Фильтры
  • Драйверы АЦП
  • Выходные буферы ПЗС

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Инструменты проектирования

Симулятор линейных схем и схем со смешанными сигналами ADIsimPE –Personal Edition

Инструмент ADIsimPE, работающий в режимах SIMetrix/SIMPLIS – это пакет схемотехнического моделирования, оптимизированный для проектирования схем с аналоговыми и смешанными сигналами. Режим SIMetrix идеально подходит для моделирования схем, не содержащих коммутируемых элементов. Он обеспечивает полную совместимость с Pspice и может работать с моделями промышленного стандарта SPICE. Режим SIMPLIS (SIMulation Piecewise-Linear System) позволяет моделировать поведение коммутируемых схем с гораздо большими устойчивостью, скоростью и точностью по сравнению со стандартными моделями SPICE. Он особенно полезен для моделирования работы импульсных источников питания, синтезаторов с ФАПЧ, а также АЦП/ЦАП.

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

VRMS/dBm/dBu/dBV calculators

A utility to convert between standard units of power measurement and signal strength.

Power Dissipation vs Die Temp

This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADA4817-1 Обсуждения

RE: ADA4817-1 Input impedance change
1 день (дней) назад в категории Amplifiers
RE: ADA4817-1 Input impedance change
1 день (дней) назад в категории Amplifiers
ADA4817-1 Input impedance change
1 день (дней) назад в категории Amplifiers
ADA4817-1 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.