Обзор

Особенности и преимущества

  • Низкий шум
    • 3.1 нВ/√Гц на 100 кГц
    • 0.7 пА/√Гц на 100 кГц
  • Малые искажения (HD2/HD3)
    • -141/-144 дБн на 1 кГц
    • -112/-115 дБн на 100 кГц
    • -84/-79 дБн на 1 МГц
  • Высокое быстродействие
    • Полоса по уровню -3 дБ: 180 МГц
    • Скорость нарастания: 225 В/мкс
    • Время установления в пределах 0.1%: 47 нс
  • Малые входное напряжение смещения и дрейф
    • ±20 / ±125 мкВ (тип./макс.)
    • 0.7 / 3.7 мкВ/°C (тип./макс.)
  • Малые входной ток смещения и дрейф
    • 8 / 100 нА (тип./макс.)
    • 30 / 250 пА/°C (тип./макс.)
  • Rail-to-Rail вход и выход
  • Малый потребляемый ток: 1 мА при ±5 В
  • Широкий диапазон напряжений питания: 2.7 В – 11 В
  • Маленький 14-выводный корпус TSSOP

Подробнее о продукте

ADA4807-1, ADA4807-2 и ADA4807-4 – это обладающие низким шумом одноканальный, двухканальный и четырехканальный усилители с обратной связью по напряжению, соответственно, которые имеют rail-to-rail диапазон входных/выходных напряжений (диапазон напряжений ограничен напряжениями питания). Благодаря комбинации малого энергопотребления, низкого шума и высокой точности по постоянному току эти усилители представляют собой привлекательное решение для широкого спектра задач, от измерительных систем высоким разрешением до высокопроизводительных систем с питанием от батарей и высокой плотностью компоновки, где ключевым требованием является малая потребляемая мощность.

При потребляемом токе всего 1.0 мА на канал ADA4807-1/ADA4807-2/ADA4807-4 обеспечивают самый низкий уровень шума среди быстродействующих усилителей с rail-to-rail входом/выходом в отрасли, а также широкую полосу, высокую скорость нарастания, короткое время установления и превосходные показатели искажений. Кроме того, эти усилители обладают очень низкими входным напряжением смещения и дрейфом, что делает их идеальным выбором для интерфейса с мультиплексированными, обладающими высоким быстродействием, прецизионными 16-/18-разрядыми АЦП последовательного приближения и 24-разрядными Δ-Σ АЦП.

В спецификации усилителей приведен полный набор характеристик при напряжениях питания +3 В, +5 В и ±5 В. Компоненты могут работать в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

ADA4807-1 выпускается в 6-выводном корпусе SOT-23 и компактном 6-выводном корпусе SC70. ADA4807-2 выпускается в 8-выводном корпусе MSOP и компактном 10-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм. ADA4807-4 выпускается в 14-выводном корпусе TSSOP.

Области применения

  • Драйверы аналого-цифровых преобразователей (АЦП) с высоким разрешением
  • Портативные/питаемые от батарей измерительные приборы и системы
  • Системы сбора данных с высокой плотностью компонентов
  • Обработка звуковых сигналов
  • Активные фильтры

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® is a powerful, fast and free simulation software, schematic capture and waveform viewer with enhancements and models for improving the simulation of analog circuits.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

ada4807

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADA4807-4 Обсуждения

ADA4807-4 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.