Обзор

Особенности и преимущества

  • Низкий шум
    • 3.1 нВ/√Гц на 100 кГц
    • 0.7 пА/√Гц на 100 кГц
  • Малые искажения (HD2/HD3)
    • -141/-144 дБн на 1 кГц
    • -112/-115 дБн на 100 кГц
    • -95/-79 дБн на 1 МГц
  • Высокое быстродействие
    • Полоса по уровню -3 дБ: 200 МГц
    • Скорость нарастания: 225 В/мкс
    • Время установления в пределах 0.1%: 47 нс
  • Малые входное напряжение смещения и дрейф
    • ±20 / ±125 мкВ (тип./макс.)
    • 0.7 / 3.7 мкВ/°C (тип./макс.)
  • Малые входной ток смещения и дрейф
    • 8 / 100 нА (тип./макс.)
    • 30 / 250 пА/°C (тип./макс.)
  • Rail-to-Rail вход и выход
  • Малый потребляемый ток:
    • Активное состояние: 1 мА при ±5 В
    • Неактивное состояние: 2.4 мкА при ±5 В
  • Широкий диапазон напряжений питания: 2.7 В – 11 В
  • Маленький корпус:
  • 6-выводный корпус SC70, 6-выводный корпус SOT-23

Подробнее о продукте

ADA4807-1 – это обладающий низким шумом и малым энергопотреблением усилитель с обратной связью по напряжению, которые имеют rail-to-rail диапазон входных/выходных напряжений и обеспечивают исключительные характеристики. Они поддерживают наименьший входной шум (3.1 нВ/√Гц и 0.7 пА/√Гц) в отрасли среди быстродействующих rail-to-rail усилителей, потребляя ток всего 1 мА, или менее, что делает их идеальным выбором для широкого спектра областей применения, от портативных измерительных приборов с питанием от батарей до быстродействующих систем, где высокая плотность установки компонентов требует сокращения рассеиваемой мощности. ADA4807-1 работает с широким диапазоном биполярных напряжений питания от ±1.5 В до ±5 В, а также с однополярным питанием в диапазоне от 3 В до 10 В. Компонент имеет функцию отключения, которая позволяет сократить типичный ток, потребляемый в неактивном состоянии, до 2.4 мкА, или менее.

Выходное напряжение усилителя может достигать значений на 50 мВ выше отрицательного/ниже положительного напряжений питания, а входной каскад позволяет работать с напряжениями, достигающими и выходящими за пределы напряжений питания, за счет чего обеспечивается максимально возможный динамический диапазон.

ADA4807-1 обладает высоким быстродействием: ширина полосы по уровню -3 дБ в режиме слабого сигнала составляет 200 МГц, скорость нарастания – 225 В/мкс, а время установления сигнала в пределах 0.1% - 47 нс (при ступенчатом изменении входного напряжения на 4 В). При этом компонент поддерживает низкие значения входного напряжения смещения и дрейфа: ±125 мкВ и 0.7 мкВ/°C, соответственно. Уровень гармонических искажений второго порядка (HD2) и третьего порядка (HD3) составляет −112 дБн и –115 дБн, соответственно, для выходного сигнала с размахом 2 В и частотой 100 кГц при напряжении питания ±5 В и нагрузке 1 кОм. Низкий уровень искажений и короткое время установления делают данные усилители идеальным выбором для входного интерфейса с быстродействующими, прецизионными АЦП с однополярным питанием, имеющими разрешение до 18 бит. ADA4807-1 обеспечивает эти превосходные характеристики, потребляя ток всего 1 мА, или менее.

ADA4807-1 (одноканальный) выпускается в компактных 6-выводных корпусах SC70 и SOT-23, работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

Области применения

  • Быстродействующие системы с питанием от батарей
  • Системы с высокой плотностью компонентов
  • Драйверы АЦП с высоким разрешением
  • Портативные контрольно-измерительные приборы
  • Активные фильтры

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® is a powerful, fast and free simulation software, schematic capture and waveform viewer with enhancements and models for improving the simulation of analog circuits.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

ada4807

Модели SPICE

Инструменты проектирования

Симулятор линейных схем и схем со смешанными сигналами ADIsimPE –Personal Edition

Инструмент ADIsimPE, работающий в режимах SIMetrix/SIMPLIS – это пакет схемотехнического моделирования, оптимизированный для проектирования схем с аналоговыми и смешанными сигналами. Режим SIMetrix идеально подходит для моделирования схем, не содержащих коммутируемых элементов. Он обеспечивает полную совместимость с Pspice и может работать с моделями промышленного стандарта SPICE. Режим SIMPLIS (SIMulation Piecewise-Linear System) позволяет моделировать поведение коммутируемых схем с гораздо большими устойчивостью, скоростью и точностью по сравнению со стандартными моделями SPICE. Он особенно полезен для моделирования работы импульсных источников питания, синтезаторов с ФАПЧ, а также АЦП/ЦАП.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADA4807-1 Обсуждения

RE: Questions bout the intput and output of the AD8302?
10 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
RE: Questions bout the intput and output of the AD8302?
10 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
ADA4807-1 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.