Обзор

Особенности и преимущества

  • Single Supply Operation: 4.5 V to 30V
  • Dual supply operation: ±2.25 V to ±15 V
  • Low offset voltage: 4 μV maximum
  • Input offset voltage drift: 0.05 μV/°C maximum
  • High gain: 130 dB minimum
  • High PSRR: 120 dB minimum
  • High CMRR: 130 dB minimum
  • Input common-mode range includes lower supply rail
  • Rail-to-rail output
  • Low supply current: 0.95 mA maximum

Подробнее о продукте

The ADA4638-1 is a high voltage, high precision, zero-drift amplifier featuring rail-to-rail output swing. It is guaranteed to operate from 4.5 V to 30 V single supply or ±2.25 V to ±15 V dual supplies while consuming less than 0.95 mA of supply current at ±5 V.

With an offset voltage of 4 μV, offset drift less than 0.05 μV/°C, no 1/f noise, and input voltage noise of only 1.2 μV p-p (0.1 Hz to 10 Hz), the ADA4638-1 is suited for high precision applications where large error sources cannot be tolerated. Pressure sensors, medical equipment, and strain gage amplifiers benefit greatly from nearly zero drift over the wide operating temperature range. Many applications can take advantage of the rail-to-rail output swing provided by the ADA4638-1 to maximize the signal-to-noise ratio (SNR).

The ADA4638-1 is specified for the extended industrial (−40°C to +125°C) temperature range and is available in 8-lead LFCSP (3 mm × 3 mm) and SOIC packages.

Applications

  • Electronic weigh scale
  • Pressure and position sensors
  • Strain gage amplifiers
  • Medical instrumentation
  • Thermocouple amplifiers

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Инструменты проектирования

Симулятор линейных схем и схем со смешанными сигналами ADIsimPE –Personal Edition

Инструмент ADIsimPE, работающий в режимах SIMetrix/SIMPLIS – это пакет схемотехнического моделирования, оптимизированный для проектирования схем с аналоговыми и смешанными сигналами. Режим SIMetrix идеально подходит для моделирования схем, не содержащих коммутируемых элементов. Он обеспечивает полную совместимость с Pspice и может работать с моделями промышленного стандарта SPICE. Режим SIMPLIS (SIMulation Piecewise-Linear System) позволяет моделировать поведение коммутируемых схем с гораздо большими устойчивостью, скоростью и точностью по сравнению со стандартными моделями SPICE. Он особенно полезен для моделирования работы импульсных источников питания, синтезаторов с ФАПЧ, а также АЦП/ЦАП.

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADA4638-1 Обсуждения

Question concerning SPICE-Model of ADA4638-1 Operational Amplifier
21 неделя (ль) назад в категории Operational Amplifiers
ADA4638-1 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.