Обзор

Особенности и преимущества

  • Низкое напряжение смещения:
    Градация B: 25 мкВ, макс. (SOIC)
    Градация A: 50 мкВ, макс. (SOIC)
    Градация A: 120 мкВ, макс. (MSOP)
  • Низкий дрейф напряжения смещения:
    Градация B: 0.25 мкВ/°C, макс. (SOIC)
    Градация A: 0.55 мкВ/°C, макс. (SOIC)
    Градация A: 1.2 мкВ/°C, макс. (MSOP)
  • Уровень влагостойкости MSL1
  • Малый входной ток смещения:
    <1.0 нА, макс.
  • Низкая плотность напряжения шума:
    7 нВ/√Гц, тип. при f = 1000 Гц
  • КОСС, ослабление пульсаций питания и усиление в режиме большого сигнала > 120 дБ, мин.
  • Малый потребляемый ток:
    400 мкА на канал, тип.
  • Широкая полоса: 4 МГц, тип.
  • Биполярное питание: от ±2.5 В до ±15 В
  • Стабилен при единичном усилении
  • Эффект обращения фазы отсутствует

Подробнее о продукте

Одноканальный, двухканальный и четырехканальный усилители ADA4077-1, ADA4077-2, ADA4077-4 обладают крайне низкими напряжением смещения и дрейфом, а также низким входным током смещения, низким шумом и малой потребляемой мощностью. Их выходные каскады сохраняют стабильность при емкостных нагрузках более 1000 пФ без применения внешней компенсации.

К возможным областям применения данных усилителей относятся аналоговое преобразование сигналов датчиков (например, термопар, РТД, тензодатчиков), входные усилители схем управления технологическими процессами, а также прецизионные измерения мощности в оптических и беспроводных системах передачи. ADA4077-1, ADA4077-2 и ADA4077-4 могут представлять интерес для портативных измерительных приборов и измерительных приборов с питанием от сети, прецизионных фильтров, а также схем измерения тока или напряжения и установки рабочего уровня.

В отличие от усилителей ряда конкурентов ADA4077-1/ ADA4077-2/ADA4077-4 поддерживают уровень чувствительности к влаге MSL1, что соответствует технологиям сборки с наиболее жесткими требованиями, и гарантированно поддерживают заявленные в спецификации характеристики в расширенном температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

ADA4077-1 и ADA4077-2 выпускаются в 8-выводном корпусе SOIC (включая компонент градации B) и 8-выводном корпусе MSOP (только градация A). ADA4077-4 выпускается в 14-выводных корпусах TSSOP и SOIC.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Входные усилители схем управления технологическими процессами
  • Схемы управления в базовых станциях систем беспроводной связи
  • Схемы управления в оптических сетях
  • Измерительная техника
  • Интерфейс с датчиками и управляющими элементами: термопары, РТД, тензодатчики и измерение тока с использованием шунтов
  • Прецизионные фильтры

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® is a powerful, fast and free simulation software, schematic capture and waveform viewer with enhancements and models for improving the simulation of analog circuits.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

ADA4077-2

Инструменты проектирования

Симулятор линейных схем и схем со смешанными сигналами ADIsimPE –Personal Edition

Инструмент ADIsimPE, работающий в режимах SIMetrix/SIMPLIS – это пакет схемотехнического моделирования, оптимизированный для проектирования схем с аналоговыми и смешанными сигналами. Режим SIMetrix идеально подходит для моделирования схем, не содержащих коммутируемых элементов. Он обеспечивает полную совместимость с Pspice и может работать с моделями промышленного стандарта SPICE. Режим SIMPLIS (SIMulation Piecewise-Linear System) позволяет моделировать поведение коммутируемых схем с гораздо большими устойчивостью, скоростью и точностью по сравнению со стандартными моделями SPICE. Он особенно полезен для моделирования работы импульсных источников питания, синтезаторов с ФАПЧ, а также АЦП/ЦАП.

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.