Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокая скорость нарастания: 20 В/мкс
  • Короткое время установления
  • Низкое напряжение смещения: 1.70 мВ, макс.
  • Ток смещения: 40 пА, макс.
  • Напряжение питания от ±4 В до ±18 В
  • Низкий шум напряжения: 16 нВ/√Гц
  • Стабилен при единичном усилении
  • Диапазон синфазных напряжений включает +VS
  • Широкая полоса: 5 МГц

Подробнее о продукте

ADA4000-1/ADA4000-2/ADA4000-4 – это прецизионные операционные усилители с входным каскадом на JFET транзисторах (полевые транзисторы с управляющим p-n переходом), обладающие очень малым током смещения и низким энергопотреблением. Благодаря комбинации высокого входного импеданса, малого входного тока смещения, широкой полосы, высокой скорости нарастания и короткого времени установления ADA4000-1/ADA4000-2/ADA4000-4 идеально подходят для схем входного интерфейса с аналого-цифровыми преобразователями и буферизации выходных сигналов цифро-аналоговых преобразователей. Диапазон входных синфазных напряжений включает в себя положительное напряжение питания, что делает данные компоненты превосходным выбором для работы с сигналами цепи высокого напряжения.

К другим возможным областям применения ADA4000-1/ADA4000-2/ ADA4000-4 относятся электронные измерительные приборы, схемы усиления, буферизации и интеграции в автоматизированном тестовом оборудовании, прецизионное усиление сигналов фотодиодов и широкополосные прецизионные фильтры (включая фильтры контуров ФАПЧ). Компоненты также реализуют различные вспомогательные функции, такие как буферизация опорного напряжения, преобразование уровней, управляющий интерфейс ввода/вывода, контроль и управление питанием.

Области применения

  • Усиление/буферизация опорного напряжения
  • Установка/преобразование уровней
  • Активные фильтры
  • Контроль/управление питанием
  • Измерение или контроль тока/напряжения
  • Системы сбора данных
  • Схемы выборки и хранения
  • Интеграторы

 


Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® is a powerful, fast and free simulation software, schematic capture and waveform viewer with enhancements and models for improving the simulation of analog circuits.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

ada4000

Модели SPICE

Инструменты проектирования

Симулятор линейных схем и схем со смешанными сигналами ADIsimPE –Personal Edition

Инструмент ADIsimPE, работающий в режимах SIMetrix/SIMPLIS – это пакет схемотехнического моделирования, оптимизированный для проектирования схем с аналоговыми и смешанными сигналами. Режим SIMetrix идеально подходит для моделирования схем, не содержащих коммутируемых элементов. Он обеспечивает полную совместимость с Pspice и может работать с моделями промышленного стандарта SPICE. Режим SIMPLIS (SIMulation Piecewise-Linear System) позволяет моделировать поведение коммутируемых схем с гораздо большими устойчивостью, скоростью и точностью по сравнению со стандартными моделями SPICE. Он особенно полезен для моделирования работы импульсных источников питания, синтезаторов с ФАПЧ, а также АЦП/ЦАП.

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.