Обзор

Особенности и преимущества

  • Сдвоенные дифференциальные передатчики (Tx)
  • Сдвоенные дифференциальные приемники (Rx)
  • Приемник наблюдения (ORx) с двумя входами
  • Приемник прослушивания (SnRx) с тремя входами
  • Перестраиваемый диапазон от 300 МГц до 6000 МГц
  • Полоса передатчика до 250 МГц
  • Полоса приемника от 8 МГц до 100 МГц
  • Поддержка дуплексной связи с частотным и временным разделением каналов (FDD и TDD)
  • Полностью интегрированные синтезаторы радио частот с дробным коэффициентом деления для Tx, Rx, ORx и генератора тактовых сигналов
  • Цифровой интерфейс JESD204B

Подробнее о продукте

AD9371 – высокоинтегрированный широкополосный ВЧ трансивер, который состоит из двух приемников и двух передатчиков, интегрированных синтезаторов и блоков цифровой обработки сигналов. ИС предлагает гибкую комбинацию высокой производительности и низкого энергопотребления, которые требуются в оборудовании микро и макро базовых станций 3G/4G в обоих приложениях дуплексной связи с частотным и временным разделением каналов (FDD и TDD). AD9371 работает в диапазоне от 300 МГц до 6000 МГц, перекрывая большинство лицензируемых и нелицензируемых частот сотовой связи. Приемники ИС поддерживают полосы частот до 100 МГц. В состав ИС также входят приемник наблюдения и передатчики с полосой до 250 МГц для реализации алгоритмов цифровой коррекции.

Приемопередатчик состоит из широкополосного тракта прямого преобразования с передовыми коэффициентом шума и линейностью. Каждая подсистема приемника и передатчика включает корректировку постоянного смещения, корректировку квадратурной ошибки, цифровые программируемые фильтры, что смягчает требования к цифровому процессору немодулированных сигналов. Несколько дополнительных функций, таких как дополнительный АЦП, дополнительный ЦАП, входы/выходы общего назначения, интегрированы для предоставления дополнительной возможностей мониторинга и управления.

Канал приемника наблюдения с двумя входами добавлен для отслеживания выхода каждого передатчика и реализации функций снижения взаимных помех и калибровки. Этот же канал может подключаться к трем входам приемника прослушивания, который может отслеживать активность в различных диапазонах радиочастот.

Быстродействующий интерфейс JESD204B поддерживает скорость в линии до 6144 МГц. Четыре линии выделены для передатчиков, другие четыре линии выделены для каналов приемников и приемника наблюдения.

Полностью интегрированные малопотребляющие синтезаторы с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) и дробным коэффициентом деления обеспечивают высокую эффективность схем передатчика, приемника, приемника наблюдения и тактирования. Тщательный дизайн и методы трассировки платы обеспечивают требуемый уровень изоляции необходимый в приложениях высококачественных базовых станций. Все компоненты генераторов, управляемых напряжением (ГУН), и петлевых фильтров интегрированы для минимизации количества внешних компонентов.

Источник питания 1,3 В требуется для ядра AD9371, что контролируется стандартным последовательным 4-проводным портом. Другие напряжения питания обеспечивают необходимые уровни для цифрового интерфейса и оптимизации характеристик передатчика и дополнительных преобразователей. AD9371 имеет корпус CSP_BGA с размерами 12 мм × 12 мм и 196-ю шариковыми выводами.

Области применения

  • Макро и микро базовые станции 3G/4G (BTS)
  • Пикосоты 3G/4G с несколькими несущими
  • Системы активных антенн дуплексной связи с частотным и временным разделением каналов (FDD и TDD)
  • СВЧ системы транзитной передачи в условиях отсутствия прямой видимости (NLOS)

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

ПО оценивания

Wideband RF Transceiver Evaluation Software

The Evaluation kit offers several software drivers for evaluation and rapid prototyping as well as design tool options to aid in simulation and filter design.

JESD204 Interface Framework

Integrated JESD204 software framework for rapid system-level development and optimization

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Сопутствующие компоненты

AD9371 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Clock Driver

  • For clocking, two stage clock generation solution with 14 LVDS/HSTL outputs: AD9528.

Рекомендуемые Power Solutions

  • The evaluation kit uses this buck regulator to power the AD9371 directly (no LDO regulators). For power:

    ADP5054.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

AD9371 Обсуждения

How to acknowledge interrupts on AD9371?
6 неделя (ль) назад в категории TES GUI & API Software Support AD9371/AD9375
Ad9371 multichipsyncronization failing.
12 неделя (ль) назад в категории TES GUI & API Software Support AD9371/AD9375
Is there ACE tool support for AD9371
21 неделя (ль) назад в категории TES GUI & API Software Support AD9371/AD9375
AD9371 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.