Альтернативные решения

  • ADA4622-2
    ADA4622-2

    Lower power, lower noise, higher speed

Обзор

Особенности и преимущества

  • Полноценная поддержка однополярного питания
    • Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
    • Нижняя граница диапазона входных напряжений ниже земли
    • Однополярное напряжение питания от 5 В до 30 В
    • Биполярное напряжение питания от ±2.5 В до ±15 В
  • Высокая нагрузочная способность
    • Емкостная нагрузка до 350 пФ, G = +1
    • Минимальный выходной ток 15 мА
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

AD822-EP соответствует требованиям к оборонной и авиационно-космической технике (стандарт AQEC)

  • Загрузите техническое описание AD822-EP (pdf, на англ. яз.)
  • Военный температурный диапазон (от −55°C до +125°C)
  • Контролируемая производственная база
  • Одна площадка сборки/испытаний
  • Одна площадка изготовления
  • Расширенные возможности уведомления об изменениях продукта
  • Данные сертификационных испытаний доступны по запросу
  • Номер чертежа DSCC V62/12636

Подробнее о продукте

AD822 - это двухканальный, прецизионный, малопотребляющий операционный усилитель (ОУ) с входным каскадом на полевых транзисторах, который способен работать с однополярным напряжением питания в диапазоне от 5 В до 30 В или биполярным напряжением питания в диапазоне от ±2.5 В до ±15 В. Компонент в полной мере поддерживает однополярное питание, и нижняя граница его диапазона входных напряжений находится ниже отрицательного напряжения питания. Это позволяет работать с входными сигналами ниже уровня земли в конфигурации с однополярным напряжением питания. Выходное напряжение может достигать значений, не доходящих 10 мВ до каждого из напряжений питания, обеспечивая максимальный динамический диапазон выходного сигнала.

Благодаря максимальному напряжению смещения 800 мкВ, дрейфу напряжения смещения 2 мкВ/°C, типичному входному току смещения менее 25 пА и малому входному шуму напряжения компонент поддерживает высокую точность в статическом режиме при импедансах источника до ГОм. Компонент также обеспечивает ширину полосы при единичном усилении, равную 1.8 МГц, уровень полных гармонических искажений (THD) −93 дБ при частоте сигнала 10 кГц и скорость нарастания 3 В/мкс, потребляя малый ток (800 мкА на канал).

Области применения

  • Прецизионные измерительные приборы с питанием от батарей
  • Предварительные усилители сигналов фотодиодов
  • Активные фильтры для систем сбора данных с разрядностью от 12 до 14 бит
  • Медицинские измерительные приборы
  • Малопотребляющие источники опорного напряжения и стабилизаторы

AD822-EP отвечает требованиям к применению в оборонной и авиационно-космической технике (стандарт AQEC)

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® is a powerful, fast and free simulation software, schematic capture and waveform viewer with enhancements and models for improving the simulation of analog circuits.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

ad822

Инструменты проектирования

Симулятор линейных схем и схем со смешанными сигналами ADIsimPE –Personal Edition

Инструмент ADIsimPE, работающий в режимах SIMetrix/SIMPLIS – это пакет схемотехнического моделирования, оптимизированный для проектирования схем с аналоговыми и смешанными сигналами. Режим SIMetrix идеально подходит для моделирования схем, не содержащих коммутируемых элементов. Он обеспечивает полную совместимость с Pspice и может работать с моделями промышленного стандарта SPICE. Режим SIMPLIS (SIMulation Piecewise-Linear System) позволяет моделировать поведение коммутируемых схем с гораздо большими устойчивостью, скоростью и точностью по сравнению со стандартными моделями SPICE. Он особенно полезен для моделирования работы импульсных источников питания, синтезаторов с ФАПЧ, а также АЦП/ЦАП.

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

AD822 Обсуждения

RE: AD822 (A), looking for modern version for this
7 неделя (ль) назад в категории Amplifiers
RE: AD822,Single Supply.
7 неделя (ль) назад в категории Differential Amplifiers
AD822 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.