Обзор

Особенности и преимущества

  • Выдерживаемое напряжение электростатического разряда ±4000 В (модель HBM)
  • Широкий диапазон синфазных напряжений
    Рабочий от −2 В до +65 В
    Выдерживаемый от −3 В до +68 В
  • Широкий диапазон рабочих температур
    10-выводный MSOP: от −40°C до +125°C
  • Буферизированное выходное напряжение
  • Превосходные статические и динамические характеристики
    Дрейф напряжения смещения 3 мкВ/°C, тип.
    Дрейф коэффициента усиления −10 ppm/°C, тип.
    КОСС 120 дБ, тип. по постоянному току

Подробнее о продукте

AD8213 – это двухканальный, прецизионный токоизмерительный усилитель. Он обладает предустановленным коэффициентом усиления 20 В/В с максимальной погрешностью ±0.5% во всем температурном диапазоне. Буферизированное выходное напряжение может подаваться непосредственно на вход любого типичного преобразователя. Компонент обладает превосходным ослаблением синфазного сигнала в диапазоне от −2 В до +65 В, которое не зависит от напряжения питания 5 В. AD8213 осуществляет измерение однонаправленного тока через шунтирующий резистор в различных областях промышленности и автомобилестроения, например, при управлении электрическими двигателями, соленоидами или контроле состояния аккумуляторных батарей.

Компонент содержит специальную схему для поддержания линейности выходного сигнала в диапазоне входных дифференциальных напряжений от 0 мВ до 250 мВ, независимо от уровня синфазного напряжения. AD8213 также имеет дополнительные выводы, которые позволяют пользователю выполнять низкочастотную фильтрацию сигнала перед усилением при помощи внешнего конденсатора, подключаемого к земле. AD8213 работает в температурном диапазоне от −40ºC до +125ºC и выпускается в маленьком 10-выводном корпусе MSOP.

Области применения

  • Измерение тока в цепи высокого напряжения в системах:
  • управления электрическими двигателями
    управления трансмиссией
    управления впрыском дизельного топлива
    управления двигателями
    управления подвеской
    динамической стабилизации курсовой устойчивости автомобиля
    преобразования постоянного напряжения

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

AD8213 Обсуждения

RE: Which is the best between AD8206 and AD8213?
7 неделя (ль) назад в категории Amplifiers
RE: Any spice simulation tools recommend for AD8213?
7 неделя (ль) назад в категории Differential Amplifiers
AD8213 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь