Обзор

Особенности и преимущества

  • Регулируемый коэффициент усиления
  • Широкий диапазон синфазных напряжений
    от 7 В до 65 В, типичный
    от 7 В до >500 В с внешним проходным транзистором
  • Выход тока
  • Интегрированный последовательный стабилизатор на 5 В
  • 8-выводный корпус MSOP
  • Рабочий температурный диапазон от −40°C до +125°C

Подробнее о продукте

AD8212 – это схема измерения тока в шунте с широким диапазоном синфазных напряжений. Компонент обеспечивает точное усиление слабого дифференциального входного напряжения на фоне больших синфазных напряжений до 65 В (>500 В при работе с внешним PNP транзистором).

AD8212 идеально походит для измерения тока через шунтирующий резистор в задачах управления нагрузкой, например, электрическими двигателями или соленоидами. Выходной ток компонента пропорционален входному дифференциальному напряжению. Желаемый коэффициент усиления выбирается пользователем при помощи внешнего резистора. Типичный диапазон синфазных напряжений AD8212 составляет от 7 В до 65 В.

Еще одной отличительной чертой AD8212 является возможность работы с высокими напряжениями, которая достигается при помощи внешнего PNP транзистора с высоким напряжением пробоя. В данной конфигурации диапазон синфазных напряжений AD8212 равен напряжению пробоя внешнего PNP транзистора. Таким образом, компонент способен легко поддерживать работу с напряжениями в несколько сотен вольт (см. рис. 23 в техническом описании).

AD8212 содержит патентованную схему компенсации выходного тока, подаваемого на базу внешнего транзистора в режиме с высоким напряжением. Она гарантирует отсутствие потерь тока базы при прохождении через внешний транзистор и поддерживает превосходную точность выходного сигнала независимо от синфазного напряжения или температуры.

Области применения

  • Измерение тока при помощи шунтов
  • Управление электрическими двигателями
  • Преобразователи постоянного напряжения
  • Источники питания
  • Контроль состояния батарей
  • Удаленные измерения

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

AD8212 Обсуждения

RE: AD8212S
7 неделя (ль) назад в категории Other Products
RE: Low voltage measurement usin AD8212
7 неделя (ль) назад в категории Amplifiers
RE: AD8212 pspice model request
7 неделя (ль) назад в категории Amplifiers
AD8212 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь