Альтернативные решения

  • AD8209
    AD8209

    High Voltage, Precision Difference Amplifier

Обзор

Особенности и преимущества

  • Широкий диапазон синфазных напряжений: от -6 В до +30 В при напряжении питания 5 В
  • Рабочий температурный диапазон: от -40°C до +125°C
  • Диапазон напряжений питания: от 3.5 В до 12 В
  • Фильтр нижних частот (1-полюсный или 2-полюсный)
  • Превосходные статические и динамические характеристики
    Напряжение смещения ±1 мВ (8-выводный SOIC)
    Дрейф коэффициента усиления ±1 ppm/°C, тип.
    КОСС 80 дБ, мин. от нуля до 10 кГц

Подробнее о продукте

AD8203 - это усилитель разностного сигнала с однополярным питанием, предназначенный для усиления и низкочастотной фильтрации слабых дифференциальных напряжений на фоне высокого синфазного напряжения. Компонент имеет диапазон входных синфазных напряжений от -6 В до +30 В при типичном напряжении питания 5 В.

AD8203 выпускается как в корпусном, так и в бескорпусном исполнении. Версии в корпусах MSOP и SOIC обеспечивают заявленные в спецификации характеристики в широком температурном диапазоне от −40°C до +125°C, а версия в бескорпусном исполнении работает в еще большем диапазоне от 40°C до +150°C. Благодаря этому AD8203 хорошо подходит для применения в различных задачах автомобильной промышленности.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь