Обзор

Особенности и преимущества

  • Полноценная поддержка однополярного питания
    Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
    Нижняя граница диапазона входных напряжений ниже земли
    Однополярное напряжение питания от 5 В до 36 В
    Биполярное напряжение питания от ±2.5 В до ±18 В
  • Превосходная нагрузочная способность
    Работает с емкостной нагрузкой до 350 пФ
    Минимальный выходной ток 15 мА
  • Превосходные динамические характеристики при малой потребляемой мощности
    Максимальный потребляемый рабочий ток 800 мкА
    Ширина полосы при единичном усилении: 1.8 МГц
    Скорость нарастания 3 В/мкс
  • Превосходные статические характеристики
    Входное напряжение смещения 800 мкВ, макс.
    Дрейф напряжения смещения 2 мкВ/°C, тип.
    Входной ток смещения 25 пА, макс.
  • Низкий шум: 13 нВ/√Гц на 10 кГц

Подробнее о продукте

AD820 – это прецизионный, малопотребляющий операционный усилитель (ОУ) с входным каскадом на полевых транзисторах, который способен работать с однополярным напряжением питания в диапазоне от 5 В до 36 В или биполярным напряжением питания в диапазоне от ±2.5 В до ±18 В. Компонент в полной мере поддерживает работу с однополярным питанием, и нижняя граница его диапазона входных напряжений находится ниже отрицательного напряжения питания. Это позволяет работать с входными сигналами ниже уровня земли в конфигурации с однополярным напряжением питания. Выходное напряжение может достигать значений, не доходящих 10 мВ до каждого из напряжений питания, обеспечивая максимальный динамический диапазон выходного сигнала.

Благодаря максимальному напряжению смещения 800 мкВ, дрейфу напряжения смещения 2 мкВ/°C, типичному входному току смещения менее 25 пА и малому входному шуму напряжения компонент поддерживает высокую точность в статическом режиме при импедансах источника до 1 ГОм. Компонент также обеспечивает ширину полосы при единичном усилении, равную 1.8 МГц, уровень полных гармонических искажений (THD) −93 дБ при частоте сигнала 10 кГц и скорость нарастания 3 В/мкс, потребляя малый ток (800 мкА). Усилитель AD820 способен работать с емкостной нагрузкой до 350 пФ и имеет минимальный выходной ток 15 мА. Благодаря этой комбинации статических и динамических характеристик, а также выдающейся нагрузочной способности, усилитель обеспечивает превосходную универсальность в системах с однополярным напряжением питания.

AD820 доступен в двух версиях с разными градациями производительности. Обе версии (A и B) работают в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C. Компонент выпускается в 8-выводных корпусах трех типов: пластиковом DIP (PDIP), а также корпусах для поверхностного монтажа SOIC и MSOP.

Области применения

  • Прецизионные измерительные приборы с питанием от батарей
  • Предварительные усилители сигналов фотодиодов
  • Активные фильтры
  • Системы сбора данных с разрядностью от 12 до 14 бит
  • Медицинские измерительные приборы
  • Малопотребляющие источники опорного напряжения и стабилизаторы


Data Sheet, Rev. F, 11/08

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® is a powerful, fast and free simulation software, schematic capture and waveform viewer with enhancements and models for improving the simulation of analog circuits.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

ad820

Инструменты проектирования

Симулятор линейных схем и схем со смешанными сигналами ADIsimPE –Personal Edition

Инструмент ADIsimPE, работающий в режимах SIMetrix/SIMPLIS – это пакет схемотехнического моделирования, оптимизированный для проектирования схем с аналоговыми и смешанными сигналами. Режим SIMetrix идеально подходит для моделирования схем, не содержащих коммутируемых элементов. Он обеспечивает полную совместимость с Pspice и может работать с моделями промышленного стандарта SPICE. Режим SIMPLIS (SIMulation Piecewise-Linear System) позволяет моделировать поведение коммутируемых схем с гораздо большими устойчивостью, скоростью и точностью по сравнению со стандартными моделями SPICE. Он особенно полезен для моделирования работы импульсных источников питания, синтезаторов с ФАПЧ, а также АЦП/ЦАП.

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

AD820 Обсуждения

RE: AD820 as Single rail full wave rectifier
7 неделя (ль) назад в категории Operational Amplifiers
RE: AD820 as ADC driver
7 неделя (ль) назад в категории Amplifiers
RE: High Pass Filters for AD620 and AD820
7 неделя (ль) назад в категории Amplifiers
AD820 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.