Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокое быстродействие
    AD8130: 270 МГц, 1090 В/мкс при G = +1
    AD8129: 200 МГц, 1060 В/мкс при G = +10
  • Высокий КОСС
    94 дБ, мин., от нуля до 100 кГц
    80 дБ, мин. на 2 МГц
    70 дБ, мин. на 10 МГц
  • Высокий входной импеданс: 1 МОм (дифференциальный)
  • Низкий шум
    AD8130: 12.5 нВ/√Гц
    AD8129: 4.5 нВ/√Гц
  • Диапазон входных синфазных напряжений ±10.5 В
  • Низкие искажения (размах сигнала 1 В, частота 5 МГц):
    AD8130, наихудшая гармоника -79 дБн на 5 МГц
    AD8129, наихудшая гармоника -74 дБн на 5 МГц
  • Регулируемый пользователем коэффициент усиления
    Не требует внешних компонентов для реализации G = +1
  • Диапазон напряжений питания от +4.5 В до ±12.6 В
  • Режим пониженного энергопотребления

Подробнее о продукте

AD8129/AD8130 предназначены для использования в качестве приемников сигнала, передаваемого по витой паре при помощи драйверов AD8131 или AD8132. Любой из двух компонентов может применяться для работы с аналоговыми или цифровыми видеосигналами, а также высокоскоростной передачи данных.

Усилители AD8129/AD8130 имеют дифференциальный вход и несимметричный выход и обеспечивают очень большой КОСС на высоких частотах. Поэтому их также можно эффективно использовать в качестве быстродействующих инструментальных усилителей или преобразователей дифференциального сигнала в несимметричный.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Инструменты проектирования

Симулятор линейных схем и схем со смешанными сигналами ADIsimPE –Personal Edition

Инструмент ADIsimPE, работающий в режимах SIMetrix/SIMPLIS – это пакет схемотехнического моделирования, оптимизированный для проектирования схем с аналоговыми и смешанными сигналами. Режим SIMetrix идеально подходит для моделирования схем, не содержащих коммутируемых элементов. Он обеспечивает полную совместимость с Pspice и может работать с моделями промышленного стандарта SPICE. Режим SIMPLIS (SIMulation Piecewise-Linear System) позволяет моделировать поведение коммутируемых схем с гораздо большими устойчивостью, скоростью и точностью по сравнению со стандартными моделями SPICE. Он особенно полезен для моделирования работы импульсных источников питания, синтезаторов с ФАПЧ, а также АЦП/ЦАП.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

AD8129 Обсуждения

RE: instrument Amplifier with AD8129
7 неделя (ль) назад в категории Differential Amplifiers
RE: AD8129 input current maximum
7 неделя (ль) назад в категории Amplifiers
RE: AD8129 single supply range
7 неделя (ль) назад в категории Amplifiers
AD8129 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.