Альтернативные решения

  • ADA4817-1
    ADA4817-1

    Малошумящий ОУ FastFET с шириной полосы 1 ГГц

  • ADA4817-2
    ADA4817-2

    Малошумящий ОУ FastFET с шириной полосы 1 ГГц

Обзор

Особенности и преимущества

  • Усилитель с входным каскадом на полевых транзисторах
    Входной ток смещения 0.6 пА
  • Стабилен при коэффициентах усиления >8
  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы по уровню -3 дБ: 54 МГц (G = +10)
    Скорость нарастания: 640 В/мкс
  • Низкий шум
    6.6 нВ/√Гц
    0.6 фА/√Гц
  • Низкое напряжение смещения (1.0 мВ, макс.)
  • Широкий диапазон напряжений питания: от 5 В до 24 В
  • Отсутствует эффект обращения фазы
  • Малая входная емкость
  • Однополярное питание и rail-to-rail диапазон выходных напряжений
  • Превосходные показатели искажений:
    SFDR = 95 дБн при 1 МГц
  • Высокий коэффициент ослабления синфазного сигнала:
    -106 дБ
  • Низкое энергопотребление
    Потребляемый ток 6.5 мА, тип.

Подробнее о продукте

Усилитель FastFET™ AD8067 - это операционный усилитель (ОУ) с обратной связью по напряжению и входным каскадом на полевых транзисторах, имеющий широкую полосу (54 МГц при G = +10) и высокую скоростью нарастания (640 В/мкс). AD8067 производится по патентованной компанией Analog Devices технологии изготовления крайне быстродействующих комплементарных биполярных транзисторов XFCB (eXtra Fast Complementary Bipolar) с диэлектрической изоляцией, которая позволяет создавать обладающие низким энергопотреблением и высокими показателями точности усилители с входным каскадом на полевых транзисторах.

AD8067 предназначен для применения в задачах, где требуются высокое быстродействие и низкий ток смещения, например в быстродействуюхих предварительных усилителях сигналов фотодиодов. Подвергаемый лазерной подгонке усилитель AD8067 обладает правоходными показателями напряжения смещения постоянной составляющей (1.0 мВ, макс.) и дрейфа (15 мкВ/°C, макс.), которые необходимы при работе с фотодиодами.

Низкий входной ток смещения (5 пА, макс.) и малое шумовое напряжение (6.6 нВ/√Гц) каскада на полевых транзисторах дополнительно повышают привлекательность компонента для применения в прецизионных схемах. Благодаря широкому диапазону напряжений питания (от 5 В до 24 В) и rail-to-rail диапазону выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания) AD8067 хорошо подходит для различных областей, в которых требуется широкий динамический диапазон и низкий уровень искажений.

Усилитель AD8067 выпускается в корпусе SOT-23-5 и работает в промышленном температурном диапазоне от -40°C до +85°C.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® is a powerful, fast and free simulation software, schematic capture and waveform viewer with enhancements and models for improving the simulation of analog circuits.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

ad8067

Модели SPICE

Инструменты проектирования

Симулятор линейных схем и схем со смешанными сигналами ADIsimPE –Personal Edition

Инструмент ADIsimPE, работающий в режимах SIMetrix/SIMPLIS – это пакет схемотехнического моделирования, оптимизированный для проектирования схем с аналоговыми и смешанными сигналами. Режим SIMetrix идеально подходит для моделирования схем, не содержащих коммутируемых элементов. Он обеспечивает полную совместимость с Pspice и может работать с моделями промышленного стандарта SPICE. Режим SIMPLIS (SIMulation Piecewise-Linear System) позволяет моделировать поведение коммутируемых схем с гораздо большими устойчивостью, скоростью и точностью по сравнению со стандартными моделями SPICE. Он особенно полезен для моделирования работы импульсных источников питания, синтезаторов с ФАПЧ, а также АЦП/ЦАП.

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

VRMS/dBm/dBu/dBV calculators

A utility to convert between standard units of power measurement and signal strength.

Power Dissipation vs Die Temp

This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.

Материалы по теме

Руководство по выбору компонента (1)

Редко задаваемые вопросы (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

AD8067 Обсуждения

RE: AD8067 Self-oscillation?
7 неделя (ль) назад в категории Amplifiers
RE: using AD8067 as inverting amplifier
7 неделя (ль) назад в категории Operational Amplifiers
AD8067 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.