Альтернативные решения

  • ADA4807-2
    ADA4807-2

    Lower Power, Lower Noise, Higher slew rate, better precision, Higher Bandwidth

Обзор

Особенности и преимущества

  • Low power
    Supply current 800 µA/amplifier
    Fully specified at +2.7 V, +5 V and ±5 V supplies
  • High speed and fast settling on 5 V
    80 MHz, –3 dB bandwidth (G = +1)
    30 V/µs slew rate
    125 ns settling time to 0.1%
  • Low distortion
    –62 dB @ 1 MHz, VO = 2 V p-p
    –86 dB @ 100 kHz, VO = 4.6 V p-p
  • Rail-to-rail input and output
    No phase reversal with input
    0.5 V beyond supplies
    Input CMVR extends beyond rails by 200 mV
    Output swing to within 20 mV of either rail
  • Output current: 15 mA
  • High grade option
    VOS (maximum) = 1.5 mV

Подробнее о продукте

The AD8032 (dual) is a single supply voltage feedback amplifier that features high speed performance with 80 MHz of small signal bandwidth, 30 V/µs slew rate and 125 ns settling time. This performance is possible while consuming less than 4.0 mW of power from a single +5 V supply. This feature increases the operation time of high speed, battery-powered systems without compromising dynamic performance.

The AD8032 has true single supply capability with rail-to-rail input and output characteristics and is specified for +2.7 V, +5 V, and ±5 V supplies. The input voltage range can extend to 500 mV beyond each rail. The output voltage swings to within 20 mV of each rail providing the maximum output dynamic range.

The AD8032 also offers excellent signal quality for only 800 µA of supply current per amplifier; THD is -62 dBc with a 2 V p-p, 1 MHz output signal, and -86 dBc for a 100 kHz, 4.6 V p-p signal on +5 V supply. The low distortion and fast settling time makes it ideal as a buffer to single supply ADCs.

Operating on supplies from +2.7 V to +12 V and dual supplies up to ±6 V, the AD8032 is ideal for a wide range of applications, from battery operated systems with large bandwidth requirements to high speed systems where component density requires lower power dissipation. The AD8032 is available in 8-lead PDIP, 8-lead SOIC_N, and 8-lead MSOP packages and operates over the industrial temperature range of -40°C to +85°C.

AD8031 - Single Amplifier

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Инструменты проектирования

Симулятор линейных схем и схем со смешанными сигналами ADIsimPE –Personal Edition

Инструмент ADIsimPE, работающий в режимах SIMetrix/SIMPLIS – это пакет схемотехнического моделирования, оптимизированный для проектирования схем с аналоговыми и смешанными сигналами. Режим SIMetrix идеально подходит для моделирования схем, не содержащих коммутируемых элементов. Он обеспечивает полную совместимость с Pspice и может работать с моделями промышленного стандарта SPICE. Режим SIMPLIS (SIMulation Piecewise-Linear System) позволяет моделировать поведение коммутируемых схем с гораздо большими устойчивостью, скоростью и точностью по сравнению со стандартными моделями SPICE. Он особенно полезен для моделирования работы импульсных источников питания, синтезаторов с ФАПЧ, а также АЦП/ЦАП.

Мастер расчета активных фильтров

Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.

Analog Photodiode Wizard

Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.

VRMS/dBm/dBu/dBV calculators

A utility to convert between standard units of power measurement and signal strength.

Power Dissipation vs Die Temp

This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.

Типовые проекты (3)

Материалы по теме

Руководство по выбору компонента (2)

Редко задаваемые вопросы (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.