Альтернативные решения

  • AD4003
    AD4003

    Faster Throughput up to 2Msps, pin for pin, Ease-of-Use features, and Reduced System Complexity

  • AD4020
    AD4020

    Higher resolution at 20 bits, higher throughput at 1.6Msps, Pin for Pin, Ease-of-Use features, reduced system complexity

Обзор

Особенности и преимущества

  • 18-bit resolution with no missing codes
  • Throughput: 1 MSPS
  • Low power dissipation
    • 4 mW at 1 MSPS (VDD only)
    • 7 mW at 1 MSPS (total)
    • 70 μW at 10 kSPS
  • INL: ±1 LSB typical, ±2 LSB maximum
  • Dynamic range: 99 dB typical
  • True differential analog input range: ±VREF
    • 0 V to VREF with VREF between 2.5 V to 5.0 V
    • Allows use of any input range
    • Easy to drive with the ADA4941-1 or ADA4940-1
  • No pipeline delay
  • Single-supply 2.5 V operation with 1.8 V, 2.5 V, 3 V, and 5 V logic interface
  • Proprietary serial interface SPI-/QSPI™/ MICROWIRE™-/DSP-compatible
  • Ability to daisy-chain multiple ADCs and busy indicator
  • 10-Lead MSOP and 3 mm × 3 mm 10-Lead LFCSP

Подробнее о продукте

The AD7982 is an 18-bit, successive approximation, analog-to- digital converter (ADC) that operates from a single power supply, VDD. It contains a low power, high speed, 18-bit sampling ADC and a versatile serial interface port. On the CNV rising edge, the AD7982 samples the voltage difference between the IN+ and IN− pins. The voltages on these pins usually swing in opposite phases between 0 V and VREF. The reference voltage, REF, is applied externally and can be set independent of the supply voltage, VDD. Its power scales linearly with throughput.

The SPI-compatible serial interface also features the ability, using the SDI input, to daisy-chain several ADCs on a single 3-wire bus and provides an optional busy indicator. It is compatible with 1.8 V, 2.5 V, 3 V, and 5 V logic, using the separate VIO supply.

The AD7982 is available in a 10-lead MSOP or a 10-lead QFN (LFCSP) with operation specified from −40°C to +85°C.

Applications

  • Battery-powered equipment
  • Data acquisition systems
  • Medical instruments
  • Seismic data acquisition systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

AD7982 IBIS Models

Типовые проекты (3)

Сопутствующие компоненты

AD7982 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

  • For low drift, low noise and high current output applications: ADR435.
  • For low drift, low noise, low power: ADR4550.
  • For low drift, low noise and low dropout: ADR445.
  • For driving the voltage reference input: AD8031, AD8655.

Рекомендуемые цифровые изоляторы

  • В схемах с интерфейсом SPI, где требуется крайне малое энергопотребление и изоляция, выдерживаемое напряжение 2.5 кВ ср.кв. :

    ADUM1401.
  • For SPI Interface, enhanced system-level ESD performance, 2.5 kVrms isolation: ADUM3401.
  • For SPI Interface, smallest package, low voltage I/O (1.8 V to 5.5 V): ADUM3481.
  • В схемах с интерфейсом SPI, где требуется крайне малое энергопотребление и изоляция, выдерживаемое напряжение 5.0 кВ ср.кв. :

    ADUM4401.

Рекомендуемые усилители-драйверы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

AD7982 Обсуждения

RE: AD7982 SPI help
7 неделя (ль) назад в категории Precision ADCs
RE: LX9 board connection AD7982
7 неделя (ль) назад в категории FPGA Reference Designs
RE: AD7982 16kHz sample rate
7 неделя (ль) назад в категории Precision ADCs
AD7982 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.