Обзор

Особенности и преимущества

  • Три псевдодифференциальных входных канала АЦП
    Разрешение 16 бит без пропуска кодов
    Нелинейность 0.003%
  • Входной каскад с программируемым усилением
    Коэффициенты усиления от 1 до 128
  • Возможность буферизации аналогового входного сигнала
  • Напряжение питания: 2.7 В - 3.3 В или 4.75 В - 5.25 В
  • Трехпроводной последовательный интерфейс
    Совместим с SPI®, QSPI™, MICROWIRE™ и DSP
    Триггер Шмитта по входу SCLK
  • Рассеиваемая мощность: 1 мВт, макс. при 3 В
  • Ток в режиме ожидания: 8 мкА, макс.
  • 16-выводные корпуса DIP, SOIC и TSSOP

Подробнее о продукте

AD7705 и AD7706 – это недорогие, полнофункциональные 16-разрядные сигма-дельта АЦП, предназначенные для измерения постоянных напряжений и низкочастотных сигналов. Благодаря низкой потребляемой мощности (1 мВт, макс. при 3 В) они подходят для применения в системах с питанием от локального источника, батарей или токовой петли. Интегрированный усилитель с программируемым в диапазоне от 1 до 128 коэффициентом усиления позволяет работать как со слабыми сигналами, так и с сигналами высокого уровня без применения внешних цепей аналогового преобразования.

AD7705 имеет два дифференциальных канала, а AD7706 – один дифференциальный и два псевдодифференциальных канала. Дифференциальные входы опорного напряжения дают максимальную свободу при проектировании, позволяя использовать компоненты в режиме относительных измерений.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Обучающий материал по сигма-дельта АЦП

Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.