Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • 24-bit ADC with integrated analog front end
    • Up to 6.2 kSPS per channel (161 µs per channel)
    • 16 noise free bits at 1 kSPS per channel
    • 85 dB rejection of 50 Hz and 60 Hz at 20 SPS per channel
  • ±10 V inputs, 4 differential and 8 single-ended
    • Overrange up to ±20 V
    • ≥1 MΩ impedance
    • ±0.06% accuracy at 25°C
    • Open Wire Detection
  • 0 mA to 20 mA inputs, 4 single-ended
    • Overrange up to −0.5 mA to +24 mA
    • 60 Ω impedance
    • ±0.08% accuracy at 25°C
  • On-chip 2.5 V reference
    • ±0.12% accuracy at 25°C, ±5 ppm/°C (typical) drift
  • Internal or external clock
  • Power supplies
    • AVDD = 3.0 V to 5.5 V
    • IOVDD = 2 V to 5.5 V
    • Total IDD = 3.9 mA
  • Temperature range: −40°C to +105°C
  • 3-wire or 4-wire serial digital interface (Schmitt trigger on SCLK)
    • SPI, QSPI, MICROWIRE, and DSP compatible

Подробнее о продукте

The AD4111 is a low power, low noise, 24-bit, sigma delta (Σ-Δ) analog-to-digital converter (ADC) that integrates an analog front end (AFE) for fully differential or single-ended, high impedance (≥1 MΩ) bipolar, ±10 V voltage inputs, and 0 mA to 20 mA current inputs.

The AD4111 also integrates key analog and digital signal conditioning blocks to configure eight individual setups for each analog input channel in use. The AD4111 features a maximum channel scan rate of 6.2 kSPS (161 µs) for fully settled data.

The embedded 2.5 V, low drift (5 ppm/°C), band gap internal reference (with output reference buffer) reduces the external component count.

The digital filter allows flexible settings, including simultaneous 50 Hz and 60 Hz rejection at a 27.27 SPS output data rate. The user can select between the different filter settings depending on the demands of each channel in the application. The automatic channel sequencer enables the ADC to switch through each enabled channel.

The precision performace of the AD4111 is achieved by integrating the proprietary iPassives technology from Analog Devices, Inc. The AD4111 is factory calibrated to achieve a high degree of specified accuracy.

The AD4111 also has the unique feature of open wire detection on the voltage inputs (patent pending) for system level diagnostics using a single 5 V or 3.3 V power supply.

The AD4111 operates with a single power supply, making it easy to use in galvanically isolated applications. The specified operating temperature range is −40°C to +105°C. The AD4111 is housed in a 40-lead, 6 mm × 6 mm LFCSP package.

Applications

  • Process control
    • PLC and DCS modules

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Инструменты проектирования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

AD4111 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.