Обзор

Особенности и преимущества

  • Simultaneous Sampling of 4 Buffered Channels
  • 350ksps per Channel Throughput
  • 500pA/12nA Max Input Leakage at 85°C/125°C
  • ±3.5LSB INL (Maximum, ±10.24V Range)
  • Guaranteed 18-Bit, No Missing Codes
  • , Wide Common Mode Range Inputs
  • Per-Channel SoftSpan Input Ranges:
    • ±10.24V, 0V to 10.24V, ±5.12V, 0V to 5.12V
    • ±12.5V, 0V to 12.5V, ±6.25V, 0V to 6.25V
  • 96.4dB Single-Conversion SNR (Typical)
  • −110dB THD (Typical) at fIN = 2kHz
  • 128dB CMRR (Typical) at fIN = 200Hz
  • Rail-to-Rail Input Overdrive Tolerance
  • Integrated Reference and Buffer (4.096V)
  • SPI CMOS (1.8V to 5V) and LVDS Serial I/O
  • Internal Conversion Clock, No Cycle Latency
  • 175mW Power Dissipation (44mW/Ch Typical)
  • 48-Lead (7mm x 7mm) LQFP Package

Подробнее о продукте

The LTC2357-18 is an 18-bit, low noise 4-channel simultaneous sampling successive approximation register (SAR) ADC with buffered differential, wide common mode range picoamp inputs. Operating from a 5V low voltage supply, flexible high voltage supplies, and using the internal reference and buffer, each channel of this SoftSpan ADC can be independently configured on a conversion-by-conversion basis to accept ±10.24V, 0V to 10.24V, ±5.12V, or 0V to 5.12V signals. Individual channels may also be disabled to increase throughput on the remaining channels.

The integrated picoamp-input analog buffers, wide input common mode range and 128dB CMRR of the LTC2357-18 allow the ADC to directly digitize a variety of signals using minimal board space and power. This input signal flexibility, combined with ±3.5LSB INL, no missing codes at 18 bits, and 96.4dB SNR, makes the LTC2357-18 an ideal choice for many high voltage applications requiring wide dynamic range.

The LTC2357-18 supports pin-selectable SPI CMOS (1.8V to 5V) and LVDS serial interfaces. Between one and four lanes of data output may be employed in CMOS mode, allowing the user to optimize bus width and throughput.

Applications

  • Programmable Logic Controllers
  • Industrial Process Control
  • Power Line Monitoring
  • Test and Measurement

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino is Analog Devices’ Arduino compatible system for developing and distributing firmware libraries and example code for our integrated circuits.

Linduino

Software and Simulation

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC2357-18 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь