Обзор

Особенности и преимущества

  • Герметичный корпус обеспечивает превосходную долговременную стабильность
  • Смещение нуля (0 g) в зависимости от температуры (по всем осям): 0.15×10-3 g/°C, макс.
  • Крайне низкая плотность шума (по всем осям): 20×10-6 g/√Гц
  • Низкое энергопотребление, VSUPPLY (LDO-стабилизатор активен)
    • 150 мкА в режиме измерения (цифровая часть)
    • 21 мкА в режиме ожидания
  • Регулируемая полоса аналогового выхода
  • Самотестирование электромеханической системы
  • Интегрированный датчик температуры
  • Варианты диапазонов напряжения
    • VSUPPLY с активными внутренними стабилизаторами: 2.25 В - 3.6 В
    • V1P8ANA, V1P8DIG без внутреннего стабилизатора с малым падением напряжения (LDO): 1.8 В, тип. ± 10%
  • Рабочий температурный диапазон: от -40°C до 125°C
  • 14-контактный корпус LCC, 6 мм × 6 мм × 2.1 мм, 0.26 грамм

Подробнее о продукте

ADXL354 – это представитель нового семейства малопотребляющих трехосевых акселерометров МЭМС с низкой плотностью шума, малым дрейфом смещения нуля (0 g) и выбираемыми диапазонами измерений. ADXL354B поддерживает измерение в диапазонах ±2 g и ±4 g, а ADXL354C – в диапазонах ±2 g и ±8 g. ADXL354 обладает наилучшими в отрасли характеристиками шума, дрейфа смещения в температурном диапазоне и долговременной стабильности, что позволяет создавать на его основе прецизионные устройства с очень низкой потребляемой мощностью, требующие минимальной калибровки.

ADXL354 и ADXL355 (акселерометр с цифровым выходом. См. страницу продукта ADXL355) осуществляют измерение вибраций с высоким разрешением и очень низким шумом, делая возможным раннее детектирование структурных дефектов при помощи сетей беспроводных датчиков. Низкое энергопотребление новых акселерометров ADXL354 и ADXL355 продлевает срок службы батарей и, как следствие, время бесперебойного использования устройства. Низкий шум и малое энергопотребление ADXL354 и ADXL355 позволяют создавать на их основе недорогие устройства измерения слабых вибраций для применения в таких задачах как, например, мониторинг целостности конструкций. Кроме того, акселерометры обеспечивают превосходную стабильность измерения отклонения в диапазоне температур и во времени, что делает их идеальным выбором для систем ориентирования и навигации в беспилотных летательных аппаратах, основанных на инерциальных измерительных модулях и инклинометрах. Благодаря повторяемости измерений при любых условиях акселерометры ADXL354 и ADXL355 позволяют достичь минимальной погрешности показателей отклонения без детальной калибровки в самых жестких средах.

Акселерометры ADXL354 и ADXL355 обеспечивают температурную стабильность смещения нуля 0.15×10-3 g/°C, макс. Столь высокая стабильность минимизирует ресурсы, затрачиваемые на калибровку и испытание, помогая увеличить объемы выпуска устройств на базе этих компонентов. Кроме того, герметичный корпус помогает гарантированно поддерживать характеристики стабильности и повторяемости в конечном продукте в течение долгого времени после его выхода из производства.

Благодаря комбинации диапазона полной шкалы измерений от ±2g до ±8g, выбираемой полосы цифровой фильтрации от 1 Гц до 1 кГц, низкой плотности шума (25мкВ/ÖГц) и малого потребляемого тока (150 мкА) акселерометр МЭМС ADXL354 обеспечивает уровень характеристик, сопоставимый с гораздо более дорогими продуктами, при меньшем энергопотреблении и меньшей общей стоимости решения.

Области применения

  • Инерциальные измерительные модули (IMU)/курсовые системы (AHRS)
  • Системы стабилизации платформ
  • Мониторинг целостности конструкций
  • Визуализация данных сейсмической активности
  • Измерение отклонения
  • Робототехника
  • Мониторинг рабочих условий

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADXL354 Обсуждения

RE: ADXL355 overvoltage (probably ADXL354 too)
7 неделя (ль) назад в категории MEMS Inertial Sensors
RE: How to get samples of ADXL354 & 355?
7 неделя (ль) назад в категории MEMS Inertial Sensors
RE: Could the resolution of ADXL354 be better than 1mg?
22 неделя (ль) назад в категории MEMS Inertial Sensors
ADXL354 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.