Альтернативные решения

  • ADRF5025
    ADRF5025

    Silicon SPDT Switch 9 kHz to 44 GHz, low frequency cutoff

Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Очень широкий диапазон рабочих частот: 100 МГц - 44 ГГц
  • Отражающая схема
  • Малые вносимые потери при согласовании импеданса
    • 1.0 дБ, тип. на частотах до 18 ГГц
    • 1.4 дБ, тип. на частотах до 40 ГГц
    • 1.7 дБ, тип. на частотах до 44 ГГц
  • Малые вносимые потери без согласования импеданса
    • 0.9 дБ, тип. на частотах до 18 ГГц
    • 1.7 дБ, тип. на частотах до 40 ГГц
    • 2.1 дБ, тип. на частотах до 44 ГГц
  • Высокая линейность по входу
    • P1dB: 27.5 дБм, тип.
    • IP3: 50 дБм, тип.
  • Высокая мощность коммутируемого РЧ сигнала
    • 27 дБм сквозной тракт
    • 27 дБм при “горячей” коммутации
  • Не вносит низкочастотных побочных составляющих
  • Время установления (от 50% VCTL до установления уровня выходного РЧ сигнала в пределах 0.1 дБ от окончательного значения): 17 нс
  • 12-контактный корпус LGA, 2.25 мм × 2.25 мм
  • Совместим по выводам с ADRF5025 – версией, обладающей низкой частотой среза

Подробнее о продукте

ADRF5024 – это отражающий однополюсный ключ на два направления (single-pole double-throw, SPDT), изготавливаемый по кремниевой технологии.

Компонент работает в полосе частот от 100 МГц до 44 ГГц, обеспечивая уровень вносимых потерь менее 1.7 дБ и коэффициент развязки 35 дБ. ADRF5024 поддерживает работу с мощностями радиочастотных (РЧ) входных сигналов на входе до 27 дБм, как при сквозном тракте, так и в режиме “горячей” коммутации.

ADRF5024 потребляет ток 120 мкА от источника отрицательного напряжения питания −3.3 В и всего 14 мкА от источника положительного напряжения питания +3.3 В. Линии управления компонента совместимы с логическими уровнями КМОП и LVTTL (низковольтная ТТЛ).

ADRF5024 совместим по выводам с ADRF5025 – версией, имеющей низкую частоту среза и работающей в диапазоне частот от 9 кГц до 44 ГГц.

Порты РЧ сигналов ADRF5024 согласованы с характеристическим сопротивлением 50 Ом. При применении в сверхширокополосных продуктах дополнительной оптимизации характеристик вносимых потерь и потерь на отражение в области высоких частот можно достичь путем согласования с импедансом РЧ линий передачи. Дополнительную информацию см. в разделах Electrical Specifications (Электрические Спецификации), Typical Performance Characteristics (Типичные Характеристики) и Applications Information (Информация о Применении) технического описания.

ADRF5024 выпускается в отвечающем требованиям RoHS 12-контактном корпусе LGA (land grid array), имеющем габариты 2.25 мм × 2.25 мм, и способен работать в температурном диапазоне от −40°C до +105°C.

Области применения

  • Промышленные сканеры
  • Контрольно-измерительная аппаратура
  • Инфраструктура сетей сотовой связи: 5G, миллиметровый диапазон
  • Военные средства радиосвязи, радиолокации и радиоэлектронного противодействия
  • Радиорелейные линии диапазона СВЧ и спутниковые терминалы с очень маленькой апертурой антенны (VSAT)

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

ADRF5024 Обсуждения

RE: ADRF5021's video feedthrough
14 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
ADRF5024 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.