Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • 3.8 mm × 5.0 mm × 0.9 mm module with integrated optical components
  • 1 blue LED, 1 IR LED, and 2 photodiodes
  • 2 external inputs for other sensors (for example, CO and temperature)
  • Three 370 mA LED drivers
  • 20-bit burst accumulator enabling 20 bits per sample period
  • On-board sample to sample accumulator enabling up to 27 bits per data read
  • Optimized SNR for signal limited cases
  • I2C or SPI communications

Подробнее о продукте

The ADPD188BI is a complete photometric system for smoke detection using optical dual wavelength technology. The module integrates a highly efficient photometric front end, two light emitting diodes (LEDs), and two photodiodes (PDs). These items are housed in a custom package that prevents light from going directly from the LED to the photodiode without first entering the smoke detection chamber.

The front end of the application specific integrated circuit (ASIC) consists of a control block, a 14-bit analog-to-digital converter (ADC) with a 20-bit burst accumulator, and three flexible, independently configurable LED drivers. The control circuitry includes flexible LED signaling and synchronous detection. The analog front end (AFE) features best-in-class rejection of signal offset and corruption due to modulated interference commonly caused by ambient light. The data output and functional configuration occur over a 1.8 V I2C interface or serial peripheral interface (SPI) port.

Applications

  • Smoke Detection

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADPD188BI Обсуждения

RE: Can ADPD188BI be used to detect just cigarette smoke and reject the other types of smoke?
8 неделя (ль) назад в категории 7/19/18 The Evolving Requirements of Smoke Detection
Can ADPD188BI be used to detect just cigarette smoke and reject the other types of smoke?
8 неделя (ль) назад в категории 7/19/18 The Evolving Requirements of Smoke Detection
RE: What is the difference between the ADPD188BI and the ADPD188GG?
8 неделя (ль) назад в категории 7/19/18 The Evolving Requirements of Smoke Detection
ADPD188BI Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.