Новые материалы по теме (2)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Интегрированные балуны для несимметричных входов приемных каналов и гетеродина
  • Коэффициент усиления приемного канала: 22 дБ
  • Коэффициент шума: 10 дБ
  • P1dB: −10 дБм
  • Диапазон мощностей входного сигнала гетеродина: от −8 дБм до +5 дБм
  • Развязка между каналами приёма и трактом ПЧ: 30 дБ
  • Полоса сигнала ВЧ: 250 МГц
  • Выходной импеданс приемника: 900 Ом, дифференциальный
  • Буфер входного сигнала гетеродина: 24 ГГц
  • S11 портов ВЧ и гетеродина при 50 Ом: −5 дБ
  • Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
  • Обсуждение других особенностей см в техническом описании

Подробнее о продукте

ADF5904 - это четырехканальный приемный преобразователь с понижением частоты диапазона 24 ГГц. Каждый его канал состоит из несимметричного входного каскада с интегрированным балуном, дифференциального малошумящего усилителя (МШУ) и понижающего частоту смесителя с дифференциальными выходными буферами. Тракт ВЧ сигнала гетеродина также содержит интегрированный балун.

Управление внутренними регистрами осуществляется через простой трехпроводной интерфейс.

ADF5904 выпускается в компактном 32-выводном корпусе LFCSP с габаритами 5 мм × 5 мм.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Автомобильные радары
  • Промышленные радары
  • Радиолокационные датчики диапазона СВЧ

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (3)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Сопутствующие компоненты

ADF5904 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые АЦП

  • For 6-channel radar receive path: AD8283.
  • For 4-channel radar receive path:

    AD8285.
  • For 4-channel, 16-bit, continuous time data acquisition: ADAR7251.

Рекомендуемые малошумящие стабилизаторы

  • For 20V, 500 mA low noise CMOS LDO:

    ADP7104.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADF5904 Обсуждения

ADF5901 and ADF5904 spi timing
4 неделя (ль) назад в категории Clock and Timing
ADF5901 and ADF5904 spi timing
4 неделя (ль) назад в категории Clock and Timing
ADF5904 Output Swing
11 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave
ADF5904 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.