Обзор

Особенности и преимущества

  • Быстродействие: 2 MSPS, макс.
  • INL: ±3.2 LSB, макс.
  • Гарантированное разрешение 18 бит без пропуска кодов
  • Низкое энергопотребление
    • 9.75 мВт при 2 MSPS (только VDD)
    • 70 мкВт при 10 kSPS, 14 мВт при 2 MSPS (полная мощность)
  • Отношение сигнал-шум: 95 дБ, тип. на 1 кГц, 95 дБ, тип. на 100 кГц
  • THD: -125 дБ, тип. на 1 кГц, −108 дБ, тип. на 100 кГц
  • Различные функции для уменьшения сложности и энергопотребления системы
    • Входная схема ограничения для предотвращения перегрузки по напряжению
    • Уменьшенная нелинейная инжекция заряда
    • Высокоимпедансный режим
    • Длительная фаза захвата
    • Компрессия входного диапазона
    • Короткое время преобразования позволяет работать на пониженной частоте тактового сигнала SPI
    • Программирование рабочих режимов через SPI, чтение/запись внутренних регистров, регистр состояния
  • Диапазон псевдодифференциального (несимметричного) входного напряжения: от 0 В до VREF, VREF от 2.4 В до 5.1 В
  • Однополярное питание 1.8 В и отдельное питание логического интерфейса с диапазоном от 1.71 В до 5.5 В
  • Архитектура с последовательным приближением (SAR): конвейерная задержка отсутствует, достоверный первый результат
  • Гарантированный рабочий температурный диапазон: от -40°C до 125°C
  • Последовательный интерфейс, совместимый с SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP
  • Возможность объединения нескольких АЦП в цепочку с последовательным опросом и индикатор занятости
  • 10-выводные корпуса: LFCSP, 3 мм × 3 мм, и MSOP, 3 мм × 4.90 мм

Подробнее о продукте

AD4002 – это обладающий низким шумом и низким энергопотреблением, быстродействующий, прецизионный 18-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения (successive approximation register, SAR) с пропускной способностью 2 MSPS. Он содержит ряд функций, которые сокращают энергопотребление сигнальной цепочки, уменьшают ее сложность и позволяют увеличить плотность каналов в системе. Высокоимпедансный режим совместно с длительной фазой захвата избавляют от необходимости в отдельном быстродействующем драйвере АЦП с высоким энергопотреблением, расширяя диапазон малопотребляющих прецизионных усилителей, которые могут использоваться для интерфейса с АЦП, поддерживая, при этом, оптимальный уровень характеристик. Функция компрессии входного диапазона позволяет АЦП и усилителю-драйверу работать от общего напряжения питания без необходимости в применении отрицательного напряжения, не уменьшая диапазон преобразования АЦП. Низкая требуемая частота последовательного периферийного интерфейса сокращает мощность, потребляемую цепями цифрового ввода/вывода, расширяет спектр совместимых процессоров и упрощает задачу передачи данных через изоляционный барьер.

AD4002 работает от напряжения питания 1.8 В и осуществляет оцифровку аналогового входного сигнала (IN+) в диапазоне от 0 В до VREF по отношению к напряжению земли (IN−). Опорное напряжение VREF может изменяться в диапазоне от 2.4 В до 5.1 В.  АЦП потребляет всего 14 мВт при частоте дискретизации 2 MSPS и минимальной частоте сигнала SCK 75 МГц в турбо-режиме, обеспечивая максимальную интегральную нелинейность (INL) ±3.2 LSB, разрядность 18 бит без пропуска кодов и отношение сигнал-шум 95 дБ. Компонент работает с внешним опорным напряжением, которое может устанавливаться независимо от напряжения питания.

Совместимый с SPI универсальный последовательный интерфейс имеет семь различных рабочих режимов, включая возможность объединять несколько АЦП в цепочку с последовательным опросом на одной трёхпроводной шине, используя вход SDI, а также опциональный сигнал индикатора занятости. Благодаря отдельному напряжению питания VIO AD4002 поддерживает совместимость с логическими схемами, имеющими питание 1.8 В, 2.5 В, 3 В и 5 В.

AD4002 выпускается в 10-выводных корпусах MSOP и LFCSP, рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +125°C. Компонент совместим по выводам с 18-разрядным АЦП AD4003 с быстродействием 2 MSPS.

Области применения

  • Автоматическое тестовое оборудование
  • Автоматизация механизмов
  • Медицинское оборудование
  • Оборудование с питанием от батарей
  • Прецизионные системы сбора данных

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

AD4000 Series IBIS Models

Типовые проекты (1)

Сопутствующие компоненты

AD4002 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые усилители-драйверы

Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения

Рекомендуемые МЭМС акселерометры

  • For low noise, low drift, low power 3-axis accelerometer: ADXL354.

Рекомендуемые стабилизаторы и переключатели с малым падением напряжения

Рекомендуемые цифровые изоляторы

  • For SPI Interface, low power, high-speed 3/3.5 kVrms isolation: ADUM141D, ADUM141E.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

AD4002 Обсуждения

Re: AD4002 SDO contention
22 неделя (ль) назад в категории Precision ADCs
AD4002 SDO contention
23 неделя (ль) назад в категории Precision ADCs
AD4002 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.