Процессоры TigerSHARC® обеспечивают лучшую в отрасли производительность вычислений в мультипроцессорных системах, которая значительно превышает миллиард операций с плавающей точкой в секунду.
| Part# | Clock Speed (MHz) | MMACS (Max) | On Chip Memory | External Memory Supported | GP Timers | Operating Temp Range | Package | US Price 1000-4999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADSP-TS201S | 600MHz | 4800 | 24Mbit | Async, SDRAM | 2 | - | 25 x 25 BGA |
$ |
| ADSP-TS202S | 500MHz | 4000 | 12Mbit | Async, SDRAM | 2 | - | 25 x 25 BGA |
$ |
| ADSP-TS203S | 500MHz | 4000 | 4Mbit | Async, SDRAM | 2 | - | 25 x 25 BGA |
$ |
| ADSP-TS101S | 300MHz | 2400 | 6Mbit | Async, SDRAM | 2 | -40 to +85 | 19 x 19 BGA, 27 x 27 BGA |
$ |