Процессоры и цифровые сигнальные процессоры (DSP)

Компания Analog Devices предлагает постоянно пополняемую новыми компонентами линейку встраиваемых процессоров, цифровых сигнальных процессоров и аналоговых микроконтроллеров для широкого диапазона специализированных задач и задач общего назначения.

Процессоры Blackfin, SHARC, SigmaDSP, TigerSHARC, ADPS-21xx и прецизионные аналоговые микроконтроллеры могут выполнять широкий спектр функций, включая высокопроизводительную обработку сигналов в мультипроцессорных системах, конвергентую обработку (комбинация обработки сигналов и задач управления), выполнение фиксированных задач, а также функции микроконтроллера.

Ознакомьтесь со свежей новостной рассылкой, посвященной встраиваемым процессорам и DSP.

Новинка!  CrossCore® Демонстрационная платформа SDP

Узнайте больше о наших бесплатных программных модулях

  • Blackfin

  • Семейство процессоров Blackfin® включает в себя 16/32-битные встраиваемые процессоры нового типа, которые идеально подходят для продуктов, где требуется сочетание разноплановых функций - мультиформатная обработка звука, речи, неподвижных и видеоизображений...

    Перейти к Blackfin

  • SHARC

  • Семейство процессоров SHARC® доминирует на рынке цифровых сигнальных процессоров с плавающей точкой благодаря исключительной производительности ядра и памяти и выдающейся пропускной способности интерфейсов ввода/вывода. Процессоры SHARC обладают соотношением цена/производительность до 319 MFLOPS...

    Перейти к SHARC

  • TigerSHARC

  • Процессоры TigerSHARC® обеспечивают лучшую в отрасли производительность вычислений в мультипроцессорных системах, которая значительно превышает миллиард операций с плавающей точкой в секунду...

    Перейти к TigerSHARC

  • ADSP-21xx

  • Процессоры ADSP-21xx- это семейство совместимых программно и по выводам цифровых сигнальных процессоров с производительностью до 160 МГц и потребляемым током, который может достигать всего 184 мкА. Процессоры семейства ADSP-21xx идеально подходят для......

    Перейти к ADSP-21xx

  • Прецизионные аналоговые микроконтроллеры

  • Прецизионные аналоговые микроконтроллеры содержат ядро ARM7, Cortex M3 или 8051 со встроенной флэш/SRAM памятью, сигма-дельта АЦП и АЦП последовтельного приближения с разрядностью от 12 до 24 бит, 12-разрядные ЦАП с выходом тока и напряжения, интегрированные ВЧ цепи субгигагерцового диапазона, трансивер LIN, работают с напряжениями питания от 1.8 В до 18 В в диапазоне температур вплоть до 125°С и обладают другими особенностями.

    Прецизионные аналоговые микроконтроллеры

  • SigmaDSP

  • Процессоры SigmaDSP® - это полностью программируемые, однокристальные цифровые сигнальные процессоры для обработки звука, которые легко конфигурируются при помощи графического инструмента разработки SigmaStudio™ и идеально подходят для применения в автомобильных и портативных аудиопродуктах...

    Перейти к SigmaDSP

  • Области применения процессоров и микроконтроллеров

  • Процессоры и микроконтроллеры в областях применения


    Тысячи заказчиков используют процессоры общего назначения, цифровые сигнальные процессоры и аналоговые микроконтроллеры компании Analog Devices в самых разнообразных приложениях. Компания Analog Devices предлагает полнофункциональные типовые решения, бесплатное программное обеспечение, продукцию сторонних разработчиков и круглосуточную поддержку для систем следующего поколения, где требуется высокая производительность и оптимальное соотношение стоимости и энергопотребления. Перейдите по этой ссылке, чтобы получить доступ к информации по обширному диапазону продуктов для решения вашей задачи.

Типовые проекты

Типовые решения - это программные/аппаратные проекты, разработанные компаниями из нашей сети сторонних разработчиков, дистрибьюторами или компанией Analog Devices, которые упрощают интеграцию автономных продуктов. Типовые решения доступны для следующих областей применения:

Документация и ресурсы

Наименование Тип контента Тип файлов
EngineerZone® Online Technical Support Community
The EngineerZone® support community enables customers to engage online with ADI experts and fellow engineers to find answers to complex and frequently asked technical product and application questions.
Videos HTML
Bluetechnix BF609 System-on-Module and 3D Sensor Demo
This video features the new BF609 based eCM-BF609 Module and the Sentis-ToF-M100 3D-Sensor by Bluetechnix. The Time-of-Flight (ToF) sensor with a Blackfin processor enables completely integrated solutions for robotics, HMI or people counting.
Videos HTML
Blackfin® ADSP-BF609 Embedded Vision System
The Embedded Vision demo allows customers to quickly evaluate the processing capabilities of the new dual-core BF609 Blackfin processor, featuring accelerated image processing combined with low system cost and low power dissipation.
Videos HTML
Debugging on a Hardware Target with CCES
This module will examine the process of debugging projects on a hardware target with CrossCore® Embedded Studio.
Videos HTML
How to Use the ADuCRF101 Serial Downloader
This video shows how to get the ADuCRF101 into serial download mode and how to access and use the supplied serial downloader software tools.
Videos HTML
Get Started with the ADuCRF101 Development System
This video shows how to get to up and running with the ADuCRF101 development system and access and download the supplied software tools.
Videos HTML
How to Order the ADuCRF101 Evaluation Board
The ADuCRF101is a complete data aquisiton system that is designed for low power wireless applications. It contains a 14-Bit precision ADC, a low power Cortex-M3 core , RF transceiver and flash/EE memory.
Videos HTML
Analog Devices Multi Protocol Industrial Communications
See how two key technologies – industrial communication modules and isolated transceivers – are used with a Blackfin® processor to simplify the coordination of multiple motor drives using multiprotocol industrial wired communications.
Videos HTML
Touch Screen Robotic Arm Control through an Isolated CAN
See how a robot arm controller board simplifies operation and improves accuracy with a signal and power isolated CAN transceiver and microcontroller that receives CAN messages from the Blackfin ezkit.
Videos HTML
Experience the action at X-fest 2012 with Analog Devices
Analog Devices takes you inside the Boston event to witness the exciting activity taking place at these events worldwide. Hear how ADI, the analog signal processing experts, is enabling advanced technology solutions for Xilinx FPGAs.
Videos HTML
Creating, Configuring, and Building Projects
This module walks through the process of creating executables using CrossCore® Embedded Studio (CCES). Topics include using the new project wizard, configuring system and tools options, and the build process.
Videos HTML
Navigating Through the CrossCore® Embedded Studio IDE
This module introduces terminology and concepts associated with using an Eclipse based IDE. Topics covered include basics on perspectives and views, how to find help, and a quick look at how to maneuver within the IDE.
Videos HTML
CrossCore® Embedded Studio: Online Training Overview
Features of the new IDE are highlighted and a brief comparison is made with VisualDSP++. The module also shows what training support is available to get up and running with CrossCore® Embedded Studio.
Videos HTML
Preview Analog Devices Technology Demos for X-fest 2012
X-fest is the premiere worldwide training event for FPGA designers. As a platinum sponsor, Analog Devices will join co-hosts Avnet and Xilinx in delivering the advanced technology solutions that will be demonstrated at an X-fest location near you.
Videos HTML
System Demonstration Platform
The System Demonstration Platform (SDP) is a low-cost, re-usable and versatile evaluation system. It is comprised of controller, interposer, and daughter boards, and is compatible with a growing number of ADI component and reference circuits.
Videos HTML
Mixed Signal and DSP Design Techniques Руководства по проектированию HTML
How to Read a Datasheet
What is in a datasheet, and how can the information it contains help you select the right part for your design? This wide-ranging and informative webcast will take you through a typical datasheet and explain the full meaning behind many often misunderstood specs.
Webcasts WEBCAST
Using Integrated Precision Analog Microcontrollers to Simplify Data Acquisition System Design
The ins and outs (the I/O) of using Analog Microcontrollers to manage data acquisition applications
Webcasts WEBCAST
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
The metering of electric power coming into the home is going electronic, replacing the long-established electromechanical power-line meter (from the 1890s) with all-electronic smart meters.
(RF DesignLine, July 27, 2009)
Технические статьи HTML
Switching-Regulator Insights: Achieve Longer Battery Life in DSP Systems
Battery life is of prime importance in handheld battery-powered products, making their success directly related to the efficiency of the power system.
(How2Power Today, September 2009
Технические статьи HTML
ADSP-21365 SHARC Anomaly List for Revisions 0.0, 0.2, 0.4 (Rev M, 11-05-2010)  (pdf, 178 kB) Аномалии ИС PDF
ADSP-TS202S TigerSHARC Anomaly List for Revision(s) 1.1, 1.2, 2.0 (Rev L, 01-08-2008)  (pdf) Аномалии ИС PDF
Ingeteam Keeps Wind Turbine Power on the Grid with SHARC® Customer Case Studies HTML
Whirlwind brings pro-quality sound mixing to multi-room venues with MPM4 Zone Mixer using 32b SHARC® Customer Case Studies HTML
Can I exceed the parameters specified in the absolute maximum ratings table? FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML
Вся документация и ресурсы
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть