Университетская программа: скидки на средства разработки

Компания Analog Devices предоставляет высшим учебным заведениям скидки на программные и аппаратные средства разработки DSP. Размер скидок может составлять от 25 % до 90 % от стандартной цены.

Приобретение средств разработки в рамках Университетской программы со скидкой подразумевает, что данные продукты не могут быть использованы в коммерческих целях. Применение данных средств для каких-либо целей, помимо университетских исследований и учебного процесса, строжайше запрещено.

Дополнительная информация:

Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть