16/32-битные встраиваемые процессоры Blackfin® обеспечивают гибкость и масштабируемость программного обеспечения, необходимые для задач конвергентной обработки (комбинация цифровой обработки сигналов и задач управления): мультиформатной обработки звука, речи, неподвижных и видеоизображений, мультирежимной обработки данных в широкополосных и пакетных сетях, управления технологическими процессами и охранных системах реального времени.
Ознакомьтесь со свежей новостной рассылкой, посвященной встраиваемым процессорам и DSP.
Новинка!  CrossCore® Демонстрационная платформа SDP
Узнайте больше о наших бесплатных программных модулях
| Clock Speed (MHz) | MMACS (Max) | L1 SRAM | HS USB OTG | Ethernet MAC | SD/SDIO Controller | CAN Controller | Other Features | Package | US Price 1k-5k | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADSP-BF606 | 400MHz | 1600 | 128KBytes | Yes | Yes | Yes | Yes | Link Ports, 128 Kbytes L2 SRAM | 349-ball CSP_BGA | $14.99 |
| ADSP-BF607 | 500MHz | 2000 | 296KBytes | Yes | Yes | Yes | Yes | Link Ports, 256KBytes L2 SRAM | 349-ball CSP_BGA | $16.49 |
| ADSP-BF608 | 500MHz | 2000 | 296KBytes | Yes | Yes | Yes | Yes | VGA PVP, 256KBytes L2 SRAM | 349-ball CSP_BGA | $18.96 |
| ADSP-BF609 | 500MHz | 2000 | 296KBytes | Yes | Yes | Yes | Yes | HD PVP, 256KBytes L2 SRAM | 349-ball CSP_BGA | $21.81 |
| ADSP-BF592 | 400MHz | 800 | 68KBytes | -- | -- | -- | -- | TWI, PPI, SPORTS, 64K L1 ROM | 64-Ld LFCSP | $1.99 |
| ADSP-BF504 | 400MHz | 800 | 68KBytes | -- | -- | -- | -- | -- | 88-Ld LFCSP | $5.18 |
| ADSP-BF504F | 400MHz | 800 | 68KBytes | -- | -- | Yes | -- | 4MB Flash | 88-Ld LFCSP | $7.48 |
| ADSP-BF506F | 400MHz | 800 | 68KBytes | -- | -- | Yes | -- | 12-bit dual SAR ADC, 4MB Flash | 120-Ld LQFP | $12.21 |
| ADSP-BF522 | 400MHz | 800 | 132KBytes | -- | -- | -- | -- | Host DMA | 208 or 289-ball CSP_BGA | $8.18 |
| ADSP-BF522C | 400MHz | 800 | 132KBytes | -- | -- | -- | -- | Host DMA, Audio CODEC | 208 or 289-ball CSP_BGA | $9.89 |
| ADSP-BF523 | 600MHz | 1200 | 132KBytes | -- | -- | -- | -- | Host DMA, Int. Voltage Regulator | 208 or 289-ball CSP_BGA | $13.46 |
| ADSP-BF523C | 600MHz | 1200 | 132KBytes | -- | -- | -- | -- | Host DMA, Int. Voltage Regulator, Audio CODEC | 208 or 289-ball CSP_BGA | $15.63 |
| ADSP-BF524 | 400MHz | 800 | 132KBytes | Yes | -- | -- | -- | Host DMA | 208 or 289-ball CSP_BGA | $9.58 |
| ADSP-BF524C | 400MHz | 800 | 132KBytes | Yes | -- | -- | -- | Host DMA , Audio CODEC | 208 or 289-ball CSP_BGA | $11.29 |
| ADSP-BF525 | 600MHz | 1200 | 132KBytes | Yes | -- | -- | -- | Host DMA, Int. Voltage Regulator | 208 or 289-ball CSP_BGA | $15.17 |
| ADSP-BF525C | 600MHz | 1200 | 132KBytes | Yes | -- | -- | -- | Host DMA, Int. Voltage Regulator, Audio CODEC | 208 or 289-ball CSP_BGA | $17.37 |
| ADSP-BF526 | 400MHz | 800 | 132KBytes | Yes | Yes | -- | -- | Host DMA | 208 or 289-ball CSP_BGA | $10.76 |
| ADSP-BF526C | 400MHz | 800 | 132KBytes | Yes | Yes | -- | -- | Host DMA , Audio CODEC | 208 or 289-ball CSP_BGA | $12.47 |
| ADSP-BF527 | 600MHz | 1200 | 132KBytes | Yes | Yes | -- | -- | Host DMA, Int. Voltage Regulator | 208 or 289-ball CSP_BGA | $16.99 |
| ADSP-BF527C | 600MHz | 1200 | 132KBytes | Yes | Yes | -- | -- | Host DMA, Int. Voltage Regulator, Audio CODEC | 208 or 289-ball CSP_BGA | $19.24 |
| ADSP-BF512 | 400MHz | 800 | 116KBytes | -- | -- | -- | -- | PPI, Rotary Counter, PWM's | 168-ball CSP BGA, 176-Ld LQFP | $6.26 |
| ADSP-BF512F | 400MHz | 800 | 116KBytes | -- | -- | -- | -- | PPI, Rotary Counter, PWM's, 4MB Flash | 168-ball CSP BGA, 176-Ld LQFP | $9.73 |
| ADSP-BF514 | 400MHz | 800 | 116KBytes | -- | -- | Yes | -- | PPI, Rotary Counter, PWM's, RSI | 168-ball CSP BGA, 176-Ld LQFP | $7.77 |
| ADSP-BF514F | 400MHz | 800 | 116KBytes | -- | -- | Yes | -- | PPI, Rotary Counter, PWM's, 4MB Flash, RSI | 168-ball CSP BGA, 176-Ld LQFP | $10.31 |
| ADSP-BF516 | 400MHz | 800 | 116KBytes | -- | Yes | Yes | -- | PPI, Rotary Counter, PWM's, RSI | 168-ball CSP BGA, 176-Ld LQFP | $8.92 |
| ADSP-BF516F | 400MHz | 800 | 116KBytes | -- | Yes | Yes | -- | PPI, Rotary Counter, PWM's, 4MB Flash, RSI | 168-ball CSP BGA, 176-Ld LQFP | $11.46 |
| ADSP-BF518 | 400MHz | 800 | 116KBytes | -- | Yes | Yes | -- | PPI, Rotary Counter, PWM's, RSI, IEEE1588 | 168-ball CSP BGA, 176-Ld LQFP | $13.07 |
| ADSP-BF518F | 400MHz | 800 | 116KBytes | -- | Yes | Yes | -- | PPI, Rotary Counter, PWM's, 4MB Flash, RSI, IEEE1588 | 168-ball CSP BGA, 176-Ld LQFP | $14.45 |
| ADSP-BF542 | 600MHz | 1200 | 132KBytes | Yes | -- | Yes | Yes | ePPI, Keypad, PIXC, Lockbox, ATAPI | 400-ball CSP_BGA | $15.66 |
| ADSP-BF544 | 533MHz | 1066 | 132KBytes | -- | -- | -- | Yes | ePPI, Keypad, PIXC, Lockbox. 64KB L2 SRAM | 400-ball CSP_BGA | $16.56 |
| ADSP-BF547 | 600MHz | 1200 | 132KBytes | Yes | -- | Yes | -- | ePPI, Keypad, PIXC, Lockbox, ATAPI, 128KB L2 SRAM | 400-ball CSP_BGA | $20.11 |
| ADSP-BF548 | 533MHz | 1066 | 132KBytes | Yes | -- | Yes | Yes | ePPI, Keypad, PIXC, Lockbox, ATAPI, 128KB L2 SRAM | 400-ball CSP_BGA | $20.71 |
| ADSP-BF549 | 533MHz | 1066 | 132KBytes | Yes | -- | Yes | Yes | ePPI, Keypad, PIXC, Lockbox, ATAPI, MXVR, 128KB L2 SRAM | 400-ball CSP_BGA | $21.50 |
| ADSP-BF538 | 533MHz | 1066 | 148KBytes | -- | -- | -- | Yes | PPI, 4 SPORTS, TWI, SPI, 38-GPIO | 316-ball CSP_BGA | $16.03 |
| ADSP-BF538F | 533MHz | 1066 | 148KBytes | -- | -- | -- | Yes | PPI, 4 SPORTS, TWI, SPI, 38-GPIO, 8MB Flash | 316-ball CSP_BGA | $20.26 |
| ADSP-BF539 | 533MHz | 1066 | 148KBytes | -- | -- | -- | Yes | PPI, 4 SPORTS, TWI, SPI, 38-GPIO, MXVR | 316-ball CSP_BGA | $17.50 |
| ADSP-BF539F | 533MHz | 1066 | 148KBytes | -- | -- | -- | Yes | PPI, 4 SPORTS, TWI, SPI, 38-GPIO, 8MB Flash, MXVR | 316-ball CSP_BGA | $18.50 |
| ADSP-BF534 | 500MHz | 1000 | 132KBytes | -- | -- | -- | Yes | TWI, PPI | 182 or 208-ball CSP_BGA | $12.40 |
| ADSP-BF536 | 400MHz | 800 | 100KBytes | -- | Yes | -- | Yes | TWI, PPI, Ethernet | 182 or 208-ball CSP_BGA | $10.07 |
| ADSP-BF537 | 600MHz | 1200 | 132KBytes | -- | Yes | -- | Yes | TWI, PPI, Ethernet | 182 or 208-ball CSP_BGA | $17.15 |
| ADSP-BF531 | 400MHz | 800 | 52KBytes | -- | -- | -- | -- | PPI | PBGA, LQFP, CSP_BGA | $8.90 |
| ADSP-BF532 | 500MHz | 800 | 84KBytes | -- | -- | -- | -- | PPI | PBGA, LQFP, CSP_BGA | $9.33 |
| ADSP-BF533 | 600MHz | 1200 | 148KBytes | -- | -- | -- | -- | PPI | PBGA, CSP_BGA | $12.19 |
| ADSP-BF561 | 600MHz | 2400 | 256KBytes | -- | -- | -- | -- | Dual Core | 256-ball CSP_BGA, 297-ball PBGA | $20.40 |
| ADSP-BF535 | 350MHz | 700 | 52KBytes | -- | USB Device only | -- | -- | PCI | 260-ball PBGA | $31.27 |
Analog Devices Third Party Developers network consists of