Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADSP-BF608:  Двухядерный процессор Blackfin с производительностью до 1 ГГц и аппаратной поддержкой анализа видеоизображений формата VGA

Информация о продукте

Процессор Blackfin ADSP-BF608 оптимизирован для применения во встраиваемых системах технического зрения и анализа видеоизображений. Он представляет собой двухядерный цифровой сигнальный процессор с фиксированной точкой и уникальным конвейерным видео сопроцессором (PVP, pipelined vision processor). PVP - это набор функциональных блоков, который располагается в непосредственной близости к процессорным ядрам Blackfin и предназначен для ускорения алгоритмов обработки изображений и сокращения требований к общей полосе пропускания.

Процессор обладает усовершенствованной, высокопроизводительной инфраструктурой, большим объемом внутренней памяти и богатым набором периферийных модулей с расширенной поддержкой интерфейсов связи. Кроме того, процессор ADSP-BF608 имеет такие критически важные для надежной и безопасной работы функции, как проверка контрольной суммы для защиты памяти, проверка четности и кодирование с обнаружением ошибок в блоках внутренней памяти, а также модуль обработки ошибок и неисправностей (Fault Management Unit).

Процессор ADSP-BF608 идеально подходит для многих встраиваемых приложений анализа изображений, таких как продвинутые автомобильные системы помощи водителю (ADAS), системы технического зрения и робототехника для промышленного производства, анализ изображений в охранных системах и системах наблюдения, а также сканеры штрих-кодов.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Два ядра Blackfin с производительностью до 500 МГц/1000 MMACs (2000 MMACs, суммарная) для задач обработки сигналов с повышенными требованиями.
  • Внутренняя статическая оперативная память (SRAM) объемом 552 кбайт, состоящая из памяти SRAM L1 объемом по 148 кбайт на ядро с поддержкой контроля четности и совместно используемой памяти SRAM L2 объемом 256 кбайт с обнаружением и исправлением ошибок.
  • Конвейерный видеопроцессор (PVP, Pipeline Vision Processor) с поддержкой формата VGA.
  • Видеоускоритель Pixel Compositor.
  • Полностью интегрированный контроллер прямого доступа к памяти (DMA), поддерживающий пересылки между любыми областями внутренней/внешней памяти и периферийными модулями.
  • Три параллельных периферийных интерфейса (ePPI) с разрядностью до 24 бит, поддержкой режимов ITU-R BT.656 и непосредственного подключения к TFT ЖК панелям, параллельным АЦП/ЦАП, видео кодерам/декодерам, датчикам изображений и другим устройствам.
  • Три синхронных последовательных порта (SPORT) с поддержкой режимов I2S, Packed I2S, с выравниванием по левому краю (left-justified) и мультиплексированием во времени (TDM).
  • Контроллер USB 2.0 HS OTG.
  • Интерфейс съемных носителей информации (RSI, Removable Storage Interface).
  • Два контроллера 10/100 Ethernet MAC с поддержкой IEEE 1588.
  • Интерфейс Controller Area Network (CAN).
  • Четыре линк-порта с поддержкой пересылки 8-разрядных данных в режиме DMA.
  • Два сторожевых таймера, 8 таймеров/счетчиков с поддержкой ШИМ
  • Механизм проверки контрольной суммы.
  • Два порта SPI с поддержкой режимов ведущего и ведомого.
  • Два порта UART и два двухпроводных интерфейса.
  • Два 16-разрядных канала широтно-импульсной модуляции (ШИМ).
  • Корпус CSP BGA, 19x19 мм.
  • Доступны варианты с коммерческим и промышленным рабочими температурными диапазонами.

Функциональная блок-схема семейства ADSP-BF60x

2012 EDN China Innovation Award
 
blackfin

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADSP-BF606/ADSP-BF607/ADSP-BF608/ADSP-BF609 Blackfin Dual Core Embedded Processors  (Rev PrG, 04/2013) (pdf, 3141 kB) Технические описания PDF
EE-358: Interfacing Red/Clear Sensors to ADSP-BF609® Blackfin Processors (Rev 1, 05/2013)  (pdf, 319 kB) Статьи по применению PDF
EE-356: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for CCES Users (Rev 1, 09/2012)  (pdf, 175 kB) Статьи по применению PDF
EE-354: UART Enhancements on ADSP-BF60x Blackfin Processors (Rev 1, 08/2012)  (pdf, 109 kB) Статьи по применению PDF
EE-352: Soldering Considerations for Exposed-Pad Packages (Rev 1, 05/2012)  (pdf, 680 kB) Статьи по применению PDF
EE-347: Formatted Print to a UART Terminal with Blackfin Processors (Rev 3, 06/2012)  (pdf, 112 kB) Статьи по применению PDF
EE-175: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for VisualDSP++ Users (Rev 13, 09/2012)  (pdf, 183 kB) Статьи по применению PDF
Introducing the Blackfin ADSP-BF60x Processors
This video describes the new ADSP-BF60x series of high-performance Blackfin Processors. The BF608 and 609 are optimized for embedded vision applications and the BF606 and 607 are optimized for high-performance general purpose DSP applications.
Videos HTML
Blackfin Processors Optimized for Embedded Vision
The Blackfin BF608 and BF609 feature an analytics accelerator, the Pipelined Vision Processor. These Blackfins are optimized for variety of applications such as automotive driver assistance, industrial machine vision, and security & surveillance.
Videos HTML
ADSP-BF60x Blackfin Processor Hardware Reference, (Revision 0.5, February 2013)  (pdf, 16397 kB) Руководства по процессорам PDF
Blackfin ® Processor Programming Reference, Revision 2.2, February 2013  (pdf, 20321 kB) Руководства по процессорам PDF
CrossCore Software Licensing Guide, (Revision 1.2, April 2013)  (pdf, 360 kB) Руководства по программному обеспечению PDF
CrossCore Embedded Studio C/C++ Compiler and Library Manual for Blackfin Processors, (Revision 1.2, April 2013)  (pdf, 16385 kB) Руководства по программному обеспечению PDF
ADSP-BF606/BF607/BF608/BF609 Blackfin Anomaly List for Revisions 0.0, 0.1 (Rev D, 05-23-2013)  (pdf, 195 kB) Аномалии ИС PDF
Самые высокопроизводительные процессоры Blackfin® компании Analog Devices с ускорителем для анализа видеоизображений и малым энергопотреблением (04 апр 2012) Пресс-релизы HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
CrossCore® Embedded Studio for Analog Devices Processors
CrossCore Embedded Studio is a world-class integrated development environment (IDE) for the Analog Devices Blackfin® and SHARC® processor families. This Eclipse™ based, highly visual IDE enables seamless, intuitive code generation and debug support for both proprietary and open source tools and technologies.
CrossCore Embedded Studio HTML
ADSP-BF606/BF607/BF608/BF609 1.8/3.3V I/O Blackfin Processor IBIS Datafile 19x19 349-Ball CSP_BGA Package (06/2012)  (zip, 94 kB) Модели IBIS ZIP

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки
µC/USB Device Stack for CrossCore® Embedded Studio
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD-UCUSBD-SPRD Статус: Prodn μC/USB Device for CCES Single Prod Lic $ 3 000,00 Да -
AD-UCUSB-DCAUD-SPL Статус: Prodn µC/USB DC Audio for CCES Single Prod Lic $ 1 750,00 Да -
AD-UCUSB-DCCDC-SPL Статус: Prodn μC/USB DC CDC for CCES Single Prod Lic $ 1 750,00 Да -
AD-UCUSB-DCHID-SPL Статус: Prodn μC/USB DC HID for CCES Single Prod Lic $ 1 750,00 Да -
AD-UCUSB-DCMSC-SPL Статус: Prodn μC/USB DC MSC for CCES Single Prod Lic $ 1 750,00 Да -
AD-UCUSB-DCPHD-SPL Статус: Prodn μC/USB DC PHDC for CCES Single Prod Lic $ 1 750,00 Да -
AD-UCUSB-DCVNDRSPL Статус: Prodn µC/USB DC Vndor for CCES Single Prod Lic $ 1 750,00 Да -
AD-UCUSBD-MNT-SP Статус: Контакты Maintenance μC/USB Dev Single Prd Lic $ 0,00 Да - Контакты
AD-UCUSBD-MAUD-SPL Статус: Контакты Maintenance µC/USBD Aud Single Prd Lic $ 0,00 Да - Контакты
AD-UCUSBD-MCDC-SPL Статус: Контакты Maintenance μC/USBD CDC Single Prd Lic $ 0,00 Да - Контакты
AD-UCUSBD-MHID-SPL Статус: Контакты Maintenance μC/USBD HID Single Prd Lic $ 0,00 Да - Контакты
AD-UCUSBD-MMSC-SPL Статус: Контакты Maintenance μC/USBD MSC Single Prd Lic $ 0,00 Да - Контакты
AD-UCUSBD-MPHD-SPL Статус: Контакты Maintenance μC/USBD PHD Single Prd Lic $ 0,00 Да - Контакты
AD-UCUSBD-MVNDRSPL Статус: Контакты Maintenanceµ µC/USBD Vndor Sngle Prd Lic $ 0,00 Да - Контакты
µC/FS File System for CrossCore® Embedded Studio
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD-UCFS-SPRD Статус: Prodn μC/FS for CCES Single Prod Lic $ 5 000,00 Да -
AD-UCFS-JRN-SPRD Статус: Prodn μC/FS Journaling for CCES Single Prd Lic $ 3 000,00 Да -
AD-UCFS-MNT-SP Статус: Контакты Maintenance μC/FS for CCES 1 Prod Lic $ 0,00 Да - Контакты
AD-UCFS-MJRN-SP Статус: Контакты Maintenance μC/FS Journal Single Prd Lic $ 0,00 Да - Контакты
µC/OS-III™ Real-Time Kernel for CrossCore® Embedded Studio
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD-UCOS3-SPRD Статус: Prodn μC/OS-III RTOS for CCES Single Prod Lic $ 7 500,00 Да -
AD-UCOS3-PL Статус: Prodn μC/OS-III RTOS for CCES Prod Line Lic $ 0,00 Да - Контакты
AD-UCOS3-CPU Статус: Prodn μC/OS-III RTOS for CCES CPU-Type Lic $ 0,00 Да - Контакты
AD-UCOS3-SITE Статус: Prodn μC/OS-III RTOS for CCES Site License - Да - Контакты
AD-UCOS3-MNT-SP Статус: Контакты Maintenance μC/OS-III Single Prod Lic $ 0,00 Да - Контакты
ADSP-BF609 Evaluation Hardware for the ADSP-BF60x Blackfin Processor Family
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADZS-BF609-EZBRD Статус: Prodn EZ board for Blackfin BF60x family $ 285,00 Да -
ADZS-BF609-EZLITE Статус: Prodn EZ Kit for Blackfin BF60x $ 349,00 Да -
CrossCore® Embedded Studio for Analog Devices Processors
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD-CCES-NODE-1 Статус: Prodn Single user node locked license for CCES $ 995,00 Да -
AD-CCES-NODE-5 Статус: Prodn Five user node locked license for CCES $ 4 477,50 Да -
AD-CCES-CORP-10 Статус: Prodn Ten user corporate license for CCES $ 0,00 Да - Контакты
AD-CCES-CORP-20 Статус: Prodn Twenty user corporate license for CCES $ 0,00 Да - Контакты
AD-CCES-CORP-UNL Статус: Prodn Unltd use corporate license for CCES $ 0,00 Да - Контакты
AD-CCES-MNT-N1 Статус: Prodn CCES maintenance 1 user node locked lic $ 0,00 Да - Контакты

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть