ADSP-BF518F EZ-Board Evaluation Board for the ADSP-BF512/F, BF514/F, BF516/F, BF518/F Blackfin Processors

Информация о продукте

The Blackfin® BF518F EZ-Board™ evaluation board provides developers with a low-cost platform for initial evaluation of the ADSP-BF512/F, BF514/F, BF516/F, BF518/F Blackfin processors via an external JTAG emulator or standalone debug agent board. The EZ-Board also supports uClinux®. Note: To debug you must have a Debug Agent Board or Emulator. The EZ-Board has an expansion interface that allows for modularity with different EZ-Extender boards.

Ordering Information:
Part number: ADZS-BF518F-EZBRD

CROSSCORE® Tools Support
Tel: 1.800.ANALOGD

Contact Support

BF518F EZ-Board

BF518F EZ-Board
 

Features

  • ADSP-BF518F: 400 MhZ, 176 Lead LQFP
  • SDRAM: 64 MB, 32M x 16, Micron MT48LC32M16A2TG ,3.3V
  • FLASH: 4 MB (2M x 16 ), Numonyx M29W320DB 3.3V, FBGA48
  • SPI FLASH: 4 Mb on-chip SPI 1.8V
  • Audio CODEC: ADI SSM2602 CODEC 3.3 Volts, 12MHz input
  • A/D Converter: AD7266, Differential/Single-Ended Input, Dual 2 MSPS, 12 bit 3 Channel
  • Power Analysis Interface: Precision resistors to measure VDDINT, VDDEXT, VDDMEM, VDDFLASH
  • Ethernet PHY: National Semiconductor 10/100 Single Port PHY
  • LEDs: 13 LEDs: 1 power (green), 1 board reset (red), 3 general purpose (amber), 8 Ethernet (amber)
  • RTC Battery: 3.0 Volt Li-ION, CR2430 (270mAh)
  • Connectors: Ethernet, SD, EBIU Expansion, Group 1A and 1B Expansion, Group 2A Expansion

System Requirements

  • Windows® 2000 SP4, Windows XP SP2, Windows Vista™ or (from update 7) Windows 7 Business/ Enterprise/ Ultimate editions
  • Intel Pentium® processor (x86 compatible), 1 GHz or faster
  • 512 MB RAM and 2 GB available hard disk space
  • VisualDSP++ 5.0 Update 5

ПО и инструменты проектирования

  • Blackfin Evaluation Kits
    EZ-KIT Lite evaluation kits provide developers with a cost-effective method for initial evaluation of a Blackfin Processor via a USB-based PC-hosted tool set.
  • USB Emulators
    Rapid on-chip debugging allows developers to load code, set breakpoints, and observe variables, memory, registers, etc.

SampleКупить

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADSP-BF518F EZ-Board Evaluation Board for the ADSP-BF512/F, BF514/F, BF516/F, BF518/F Blackfin Processors
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADZS-BF518F-EZBRD Статус: Prodn Evaluation Board $ 325,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть