Уэйбридж, Великобритания (08 Июнь 2011) -
Компания Analog Devices, Inc. (ADI) представила высоковольтные четырехканальные ключи с гарантированной защитой от фиксации состояния ADG5212
и ADG5213, которые работают с напряжениями до ±22 В и обеспечивают гарантированную защиту от фиксации состояния для промышленных, измерительных и автомобильных систем. Фиксация состояния представляет собой нежелательное состояние, характеризующееся большим протекающим током, которое сохраняется до отключения напряжения питания и может привести к повреждению устройства. Эти два новых продукта, которые содержат по четыре независимых однополюсных ключа на одно направление (SPST, single-pole, single-throw), обеспечивают наименьшую в отрасли инжекцию заряда (0,07 пК)
и максимальную утечку 400 пА.
Крайне малый уровень инжекции заряда, обеспечиваемый новыми ключами, позволяет применять их
в схемах выборки-хранения и сбора данных, где требуются малые выбросы и короткое время установления сигнала. Малая утечка дает преимущества в задаче маршрутизации звуковых и видеосигналов, где требуются повышенные точность и разрешающая способность. Ключи ADG5212 и ADG5213 дополняют линейку ключей и мультиплексоров с защитой компании Analog Devices, которая также включает в себя четырехканальные ключи с малым сопротивлением в замкнутом состоянии и защитой от фиксации состояния при напряжении электростатического разряда до 8 кВ ADG5412 и ADG5413.
| Продукт | Описание | Образцы | Серийное производство | Цена за штуку при заказе от 1000 штук | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| ADG5212 | 4 однополюсных ключа на одно направление (SPST), замыкаемые логической единицей | Доступны | Да | $2.18 | Корпуса 4 mm × 4 mm 16-выводный LFCSP или 16-выводный TSSOP |
| ADG5213 | 4 однополюсных ключа на одно направление (SPST) с инверсным управляющим сигналом |
Доступны | Да | $2.18 | Корпуса 4 mm × 4 mm 16-выводный LFCSP или 16-выводный TSSOP |
Инновации, высокие технические характеристики и непревзойденное качество продукции – вот те фундаментальные основы, которые позволили компании Analog Devices на протяжении многих лет быть одной из наиболее финансово успешных компаний на рынке электронных компонентов. Мировой лидер в области технологий обработки сигналов и преобразования данных, компания Analog Devices сотрудничает с более чем 60000 потребителей практически во всех отраслях электронной промышленности. Штаб-квартира Analog Devices находится в Норвуде, штат Массачусетс, США, а дизайн-центры и производственные площадки рассредоточены по всему миру. Компания Analog Devices включена в биржевой индексный список S&P 500.
Вера Малиновская
+7-812-3274590
+7-812-3274591
vera.malinovskaya@analog.com.ru
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved