МАЛОШУМЯЩИЕ УСИЛИТЕЛИ (≤ 10 нВ/√Гц)

Шум – это один из фундаментальных факторов, ограничивающих погрешность сигнальной цепочки. Компания Analog Devices предлагает широкую линейку малошумящих ОУ, многие из которых обладают самыми малыми уровнями шума в отрасли. ADI также предлагает ОУ с малым шумовым током, которые позволяют разработчикам добиться минимального полного шума в системах с высокими импедансами источника. Подберите компоненты при помощи приведенной ниже таблицы параметрического поиска и перейдите по соответствующей ссылке для загрузки технических описаний и заказа образцов.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

Precision Low Voltage Noise Amps

Part#Amps per Package-3dB Bandwidth at min gain (typ)GBP (typ)Slew Rate (typ)Voltage Noise Density (typ)Vsupply span (min)Vsupply span (max)Vos (typ)Iq/Amp (typ)PSRR (typ)CMRR (typ)US Price 1000 to 4999
ADA4805-1 1 40 MHz 30 MHz 190 V/µs 5.2 nV/rtHz 2.7 10 13 µV 570 µA 119 - $0.95
ADA4084-4 4 12.3 MHz 15.9 MHz 2.6 V/µs 3.9 nV/rtHz 3 30 40 µV 625 µA 120 106 $4.45
ADA4077-4 4 5.5 MHz 3.6 MHz 1.2 V/µs 6.9 nV/rtHz 5 30 10 µV 400 µA 128 132 $2.90
AD8634 1 4.9 MHz 9.7 MHz 5 V/µs 4.2 nV/rtHz 3 30 250 µV 1.1 mA 105 105 $68.00
ADA4001-2 2 10.3 MHz 16.7 MHz 25 V/µs 8.8 nV/rtHz 10 36 500 µV 2 mA 110 96 $1.09
ADA4084-2 2 12.3 MHz 15.9 MHz 2.6 V/µs 3.9 nV/rtHz 3 30 100 µV 595 µA - 106 $2.85
ADA4528-1Reference Circuit Available 1 6.5 MHz 4 MHz 0.5 V/µs 5.3 nV/rtHz 2.2 5.5 0.3 µV 1.4 mA 150 137 $0.98
ADA4627-1Reference Circuit Available 1 19 MHz 19 MHz 40 V/µs 6.1 nV/rtHz 10 30 70 µV 7 mA - 106 $3.47
ADA4075-2Reference Circuit Available 2 6.5 MHz 6.5 MHz 12 V/µs 2.8 nV/rtHz 24 36 1 mV 1.8 mA 104 110 $0.75
ADA4004-2Reference Circuit Available 2 12 MHz 12 MHz 2.7 V/µs 1.8 nV/rtHz 10 30 125 µV 2.2 mA 118 110 $1.73
ADA4004-1 1 12 MHz 12 MHz 2.7 V/µs 1.8 nV/rtHz 10 30 125 µV 2.2 mA 118 110 $1.14
AD8597Reference Circuit Available 1 10 MHz 10 MHz 14 V/µs 1.07 nV/rtHz 10 36 120 µV 5 mA 140 120 $2.25
AD8647 2 24 MHz 24 MHz 11 V/µs 6 nV/rtHz 2.7 5.5 600 µV 2 mA 80 67 $0.71
AD8646Reference Circuit Available 2 24 MHz 24 MHz 11 V/µs 6 nV/rtHz 2.7 5.5 600 µV 2 mA 80 67 $0.61
AD8599Reference Circuit Available 2 10 MHz 10 MHz 16.8 V/µs 1.15 nV/rtHz 9 30 10 µV 5 mA 140 120 $3.24
AD8676Reference Circuit Available 2 10 MHz 10 MHz 2.5 V/µs 2.8 nV/rtHz 10 36 12 µV 2.7 mA 120 111 $1.66
AD8665 1 4 MHz 4 MHz 3.5 V/µs 10 nV/rtHz 5 16 50 µV 1.55 mA 115 90 $0.83
AD8666 2 4 MHz 4 MHz 3.5 V/µs 10 nV/rtHz 5 16 600 µV 1.55 mA 115 90 $0.93
AD8668 4 4 MHz 4 MHz 3.5 V/µs 10 nV/rtHz 5 16 600 µV 1.55 mA 115 90 $1.75
ADA4004-4 4 12 MHz 12 MHz 2.7 V/µs 1.8 nV/rtHz 10 30 125 µV 2.2 mA 118 110 $3.41
AD8677 1 600 kHz 600 kHz 0.2 V/µs 10 nV/rtHz 10 36 45 µV 1.3 mA 130 120 $0.76
AD8648 4 22 MHz 24 MHz 12 V/µs 6 nV/rtHz 2.7 5.5 600 µV 2 mA 80 67 $0.88
AD8675Reference Circuit Available 1 10 MHz 10 MHz 2.5 V/µs 2.8 nV/rtHz 10 36 10 µV 2.9 mA 140 114 $1.18
AD8656 2 28 MHz 28 MHz 11 V/µs 4 nV/rtHz 2.7 5.5 50 µV 4.5 mA 105 85 $1.11
AD8694Reference Circuit Available 4 10 MHz 10 MHz 5 V/µs 8 nV/rtHz 2.7 6 400 µV 0.95 mA 95 70 $0.80
AD8655Reference Circuit Available 1 28 MHz 28 MHz 11 V/µs 4 nV/rtHz 2.7 5.5 50 µV 4.5 mA 105 85 $0.71
AD8691 1 10 MHz 10 MHz 5 V/µs 6.5 nV/rtHz 2.7 6 400 µV 1.05 mA 95 70 $0.44
AD8615Reference Circuit Available 1 23 MHz 24 MHz 12 V/µs 7 nV/rtHz 2.7 6 80 µV 1.7 mA 90 80 $0.76
AD8692Reference Circuit Available 2 10 MHz 10 MHz 5 V/µs 8 nV/rtHz 2.7 6 400 µV 1.05 mA 95 70 $0.60
AD8652 2 50 MHz 50 MHz 41 V/µs 5 nV/rtHz 2.7 5.5 100 µV 9 mA 94 84 $1.99
AD8618Reference Circuit Available 4 24 MHz 24 MHz 12 V/µs 6 nV/rtHz 2.7 6 23 µV 2 mA 90 80 $2.29
AD8674 4 10 MHz 10 MHz 4 V/µs 2.8 nV/rtHz 10 36 20 µV 3.5 mA 130 100 $3.24
AD8672Reference Circuit Available 2 10 MHz 10 MHz 4 V/µs 2.8 nV/rtHz 10 36 20 µV 3.5 mA 130 100 $1.62
AD8616 2 24 MHz 24 MHz 12 V/µs 6 nV/rtHz 2.7 6 80 µV 2 mA 90 80 $1.29
AD8651 1 50 MHz 50 MHz 41 V/µs 4.5 nV/rtHz 2.7 5.5 100 µV 9 mA 94 80 $1.13
AD8513 4 8 MHz 8 MHz 20 V/µs 7.6 nV/rtHz 9 36 80 µV 2.5 mA 130 86 $3.71
AD8671 1 10 MHz 10 MHz 4 V/µs 2.8 nV/rtHz 10 36 20 µV 3.5 mA 130 100 $1.06
AD8608Reference Circuit Available 4 10 MHz 10 MHz 5 V/µs 6.5 nV/rtHz 2.7 6 20 µV 1.2 mA 95 85 $1.58
AD8605Reference Circuit Available 1 10 MHz 10 MHz 5 V/µs 6.5 nV/rtHz 2.7 6 20 µV 1.2 mA 95 85 $0.68
AD8510Reference Circuit Available 1 8 MHz 8 MHz 20 V/µs 7.6 nV/rtHz 9 36 80 µV 2.5 mA 130 86 $0.95
OP4177 4 1.3 MHz 1.3 MHz 700 mV/µs 7.9 nV/rtHz 5 36 15 µV 500 µA 125 120 $3.60
AD8620Reference Circuit Available 2 25 MHz 25 MHz 50 V/µs 6 nV/rtHz 10 27 85 µV 3.5 mA 110 90 $7.50
AD8606Reference Circuit Available 2 10 MHz 10 MHz 5 V/µs 6.5 nV/rtHz 2.7 6 20 µV 1.2 mA 95 85 $1.19
AD8512Reference Circuit Available 2 8 MHz 8 MHz 20 V/µs 7.6 nV/rtHz 9 36 80 µV 2.5 mA 130 86 $1.49
OP2177Reference Circuit Available 2 1.3 MHz 1.3 MHz 700 mV/µs 7.9 nV/rtHz 5 36 15 µV 500 µA 125 120 $1.53
AD8610Reference Circuit Available 1 25 MHz 25 MHz 60 V/µs 6 nV/rtHz 10 27 75 µV 3.5 mA 110 90 $3.75
OP1177Reference Circuit Available 1 1.3 MHz 1.3 MHz 700 mV/µs 7.9 nV/rtHz 5 36 15 µV 500 µA 130 125 $0.81
AD8529 2 8 MHz 8 MHz 2.9 V/µs 10 nV/rtHz 2.7 12 600 µV 1.2 mA 110 70 $1.24
AD8519 1 8 MHz 8 MHz 2.9 V/µs 10 nV/rtHz 2.7 12 600 µV 1.2 mA 110 70 $0.94
OP262 2 15 MHz 15 MHz 13 V/µs 9.5 nV/rtHz 2.7 12 25 µV 775 µA 110 70 $1.50
OP184Reference Circuit Available 1 4.25 MHz 4.25 MHz 4 V/µs 3.9 nV/rtHz 3 36 175 µV 2 mA 90 80 $1.66
OP162 1 15 MHz 15 MHz 13 V/µs 9.5 nV/rtHz 2.7 12 25 µV 800 µA 110 70 $1.72
OP462 4 15 MHz 15 MHz 13 V/µs 9.5 nV/rtHz 2.7 12 25 µV 775 µA 110 70 $4.11
OP484 4 4.25 MHz 4.25 MHz 4 V/µs 3.9 nV/rtHz 3 36 250 µV 2 mA 90 80 $5.31
OP284 2 4.25 MHz 4.25 MHz 4 V/µs 3.9 nV/rtHz 3 36 175 µV 2 mA 90 80 $3.19
OP467 4 28 MHz 40 MHz 170 V/µs 6 nV/rtHz 9 36 300 µV 8 mA 120 90 $7.48
OP213 2 3.4 MHz 3.4 MHz 1.2 V/µs 4.7 nV/rtHz 4 36 250 µV 3 mA 100 100 $2.14
AD795 1 1.6 MHz 1.6 MHz 1 V/µs 9 nV/rtHz 8 36 100 µV 1.5 mA 110 90 $3.38
OP275 2 9 MHz 9 MHz 22 V/µs 6 nV/rtHz 9 44 1 mV 2.5 mA 111 80 $1.02
OP27 1 8 MHz 8 MHz 2.8 V/µs 3.2 nV/rtHz 8 44 30 µV 5.7 mA 114 114 $1.21
OP07 1 600 kHz 600 kHz 300 mV/µs 9.6 nV/rtHz 6 44 30 µV 4 mA 108 106 $0.66
back to top
沪ICP备09046653号
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть