Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The OP162 (single), OP262 (dual), and OP462 (quad) rail-to-rail 15 MHz amplifiers feature the extra speed new designs require, with the benefits of precision and low power operation. With their incredibly low offset voltage of 45 µV (typical) and low noise, they are perfectly suited for precision filter applications and instrumentation. The low supply current of 500 µA (typical) is critical for portable or densely packed designs. In addition, the rail-to-rail output swing provides greater dynamic range and control than standard video amplifiers.

These products operate from single supplies as low as 2.7 V to dual supplies of ±6 V. The fast settling times and wide output swings recommend them for buffers to sampling A/D converters. The output drive of 30 mA (sink and source) is needed for many audio and display applications; more output current can be supplied for limited durations. The OPx62 family is specified over the extended industrial temperature range (–40°C to +125°C). The single OP162 amplifiers are available in 8-lead SOIC package. The dual OP262 amplifiers are available in 8 lead SOIC and TSSOP packages. The quad OP462 amplifiers are available in 14-lead, narrow-body SOIC and TSSOP packages.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Wide Bandwidth: 15 MHz
  • Low Offset Voltage: 325 µV max
  • Low Noise: 9.5 nV/√Hz @ 1 kHz
  • Single-Supply Operation: +2.7 V to +12 V
  • Rail-to-Rail Output Swing
  • Low TCVOS: 1 µV/°C typ
  • High Slew Rate: 13 V/µs
  • No Phase Inversion
  • Unity Gain Stable

Pin Configuration Diagram for OP462

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
OP162/OP262/OP462: 15 MHz Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev H, 04/2013) (pdf, 949 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) Статьи по применению PDF
AN-256: Accurately Testing Op Amp Settling Times  (pdf, 106 kB) Статьи по применению PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
OP462 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

OP462 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
OP462GS Статус: Prodn 14 ld SOIC 14 Ind Tube, 56 $ 5,16 $ 4,64 N  Используемые материалы PCN Купить
OP462GS-REEL Статус: Prodn 14 ld SOIC 14 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 4,64 N  Используемые материалы PCN Купить
OP462GS-REEL7 Статус: Prodn 14 ld SOIC 14 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 4,64 N  Используемые материалы PCN Купить
OP462GSZ Статус: Prodn 14 ld SOIC 14 Ind Tube, 56 $ 4,56 $ 4,11 Y  Используемые материалы PCN Купить
OP462GSZ-REEL Статус: Prodn 14 ld SOIC 14 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 4,11 Y  Используемые материалы PCN Купить
OP462GSZ-REEL7 Статус: Prodn 14 ld SOIC 14 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 4,11 Y  Используемые материалы PCN Купить
OP462HRU-REEL Статус: Prodn 14 ld TSSOP 14 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 4,90 N  Используемые материалы PCN Купить
OP462HRUZ-REEL Статус: Prodn 14 ld TSSOP 14 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 4,35 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть