| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| OP07: Ultralow Offset Voltage Operational Amplifier Data Sheet (Rev G, 10/2011) (pdf, 305 kB) | Технические описания | |
| AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool (pdf, 5301 kB) | Статьи по применению | |
| AN-573: OP07 Is Still Evolving (pdf, 164 kB) | Статьи по применению | |
Op-Amp Issues--Noise
|
Журнал Analog Dialogue | HTML |
|
Amplifier pricing where you want it,
(pdf, 1037 kB)
... performance where you need it. |
Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? | FAQs/RAQs | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.