Добавить в Мастер Структурных Схем

ADA4075-2:  Усилитель с крайне низким шумом и малым энергопотреблением

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADA4075-2 - это двухканальный высококачественный операционный усилитель с низким шумом, производимый по технологии iPOLAR™ компании Analog Devices и обладающий превосходными статическими и динамическими характеристиками. Патентованная компанией Analog Devices технология iPolar - это усовершенствованная технология изготовления биполярных транзисторов с вертикальной изоляцией перехода и продольными изоляционными канавками, которая позволяет создавать усилители с низким шумом при меньших габаритах кристалла, большем быстродействии и меньшем энергопотреблении. Высокая скорость нарастания, малый входной ток смещения, низкие искажения и крайне низкий шум делают данный усилитель идеальным выбором для высококачественных аудиосистем и прецизионных измерений, особенно при требованиях к низкому энергопотреблению, малым габаритам корпуса или большому числу каналов. ADA4075-2 работает в температурном диапазоне от −40°C до +125°C и выпускается в стандартном корпусе SOIC, а также корпусе LFCSP с габаритами 2 мм × 2 мм.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
  • Прецизионная измерительная техника
  • Профессиональные аудиосистемы
  • Активные фильтры
  • Малошумящие усилители входного аналогового интерфейса
  • Интеграторы

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Крайне низкий шум: 2.8 нВ/√Гц на 1 кГц, тип.
  • Крайне низкие искажения: 0.0002%, тип.
  • Малый потребляемый ток: 1.8 мА на канал, тип.
  • Напряжение смещения: 1 мВ, макс.
  • Ширина полосы: 6.5 МГц, тип.
  • Скорость нарастания: 12 В/мкс
  • Стабилен при единичном усилении
  • Расширенный промышленный температурный диапазон
  • 8-выводные корпуса SOIC и LFCSP (2 мм × 2 мм)

Конфигурация выводов ADA4075-2

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4075-2: Ultralow Noise Amplifier at Lower Power Data Sheet (Rev C, 11/2013) (pdf, 124 kB) Технические описания PDF
CN0284: High Performance, Low-Noise Studio Microphone with MEMS Microphones, Analog Beamforming, and Power Management  (pdf, 276 kB) Circuit Note PDF
MT-052: Коэффициент шума операционного усилителя: не вводите себя в заблуждение  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-047: Шум операционного усилителя  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4075-2 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ Статус: Prodn Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.