Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4 are 1.8 nV/√Hz precision amplifiers featuring 40 μV offset, 0.7 μV/°C drift, 12 MHz bandwidth, and low 1.7 mA per amplifier supply current.

The ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4 are designed on the high performance iPolar™ process, enabling improvements such as reduced noise and power consumption, increased speed and stability, and smaller footprint size. Novel design techniques enable the ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4 to achieve 1.8 nV/√Hz voltage noise density and a low 6 Hz 1/f noise corner frequency while consuming just 1.7 mA per amplifier. The small package saves board space, reduces cost, and improves layout flexibility.

Applications for these amplifiers include high precision controls, PLL filters, high performance precision filters, medical and analytical instrumentation, precision power supply controls, ATE, and data acquisition systems. Operation is fully specified from ±5 V to ±15 V from −40°C to +125°C.

The ADA4004-1, ADA4004-2, and ADA4004-4 are members of a growing series of low noise op amps offered by Analog Devices, Inc. (see Table 1).

Applications

  • Precision instrumentation
  • Filter blocks
  • Microphone preamplifier
  • Industrial control
  • Thermocouples and RTDs
  • Reference buffers
  • Data Sheet, Rev. E, 11/09

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Very low voltage noise: 1.8 nV/√Hz
    • Low input bias current: 90 nA maximum
    • Offset voltage: 125 μV maximum
    • High gain: 120 dB
    • Wide bandwidth: 12 MHz
    • ±5 V to ±15 V operation

    ADA4004-2 Pin Configuration Diagram

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4: 1.8 nV/√Hz, 36 V Precision Amplifiers Data Sheet (Rev G, 04/2011) (pdf, 364 kB) Технические описания PDF
    AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) Статьи по применению PDF
    AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) Статьи по применению PDF
    CN-0260: Oversampled SAR ADC with PGA Achieving Greater Than 125 dB Dynamic Range  (pdf) Circuit Note PDF
    MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
    MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
    Op-Amp Issues--Noise Журнал Analog Dialogue HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADA4004 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

    Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
    Узнать больше

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADA4004-2 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    PRAOPAMP Evaluation Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть