Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8671:  Прецизионный одноканальный ОУ с низким шумом и малым входным током смещения

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8671/AD8672/AD8674 - это прецизионные усилители, обладающие очень низким шумом, очень малым напряжением смещения и дрейфом, низким входным током смещения, шириной полосы 10 МГц и низкой потребляемой мощностью. Выходные сигналы сохраняют стабильность при емкостных нагрузках более 1000 пФ. Потребляемый ток составляет менее 3 мА на канал при 30 В.

Комбинация крайне низкого шума, высокой точности, быстродействия и стабильности, обеспечиваемая AD8671/AD8672/AD8674 не имеет аналогов. Версия AD8671/AD8672 в корпусе MSOP занимает в два раза меньше места на печатной плате по сравнению с усилителями, имеющими сопоставимые характеристики.

К возможным областям применения данных усилителей относятся высококачественные фильтры для схем ФАПЧ, прецизионные фильтры, медицинские и аналитические измерительные приборы, прецизионные схемы управления источниками питания, автоматизированное тестовое оборудование, системы сбора данных и прецизионные системы управления, а также звуковые системы профессионального качества.

AD8671/AD8672 работают в расширенном промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +125°C), а AD8674 - в промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +85°C).

AD8671/AD8672 выпускаются в 8-выводных корпусах SOIC и MSOP. AD8674 выпускается в 14-выводных корпусах SOIC и TSSOP.

Компоненты в корпусах MSOP для поверхностного монтажа доступны только в катушках на бобине.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
  • Фильтры схем ФАПЧ
  • Фильтры для GPS
  • Измерительные приборы
  • Интерфейс с датчиками и элементами управления
  • Звуковые системы профессионального качества

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Очень низкий шум:
    2.8 нВ/√Гц, размах 77 нВ
  • Широкая полоса: 10 МГц
  • Низкий входной ток смещения:
    12 нА, макс.
  • Малое напряжение смещения: 75 мкВ, макс.
  • Высокий коэффициент усиления при разомкнутой цепи ОС: 120 дБ, мин.
  • Малый потребляемый ток:
    3 мА на канал, тип.
  • Биполярное питание:
    от ±5 В до ±15 В
  • Стабилен при единичном усилении
  • Эффект обращения фазы отсутствует

Functional Block Diagram

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8671/AD8672/AD8674: Precision, Very Low Noise, Low Input Bias Current Operational Amplifiers Data Sheet (Rev F, 03/2013) (pdf, 459 kB) Технические описания PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Работа с инструментом проектирования активных фильтров компании Analog Devices  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) Статьи по применению PDF
Op-Amp Issues--Noise Журнал Analog Dialogue HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8671 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.