Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8668:  16 V, 4 MHz Rail-to-Rail Output Quad Op Amp

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD866x family are single supply, rail-to-rail output amplifiers with low noise performance featuring an extended operating range with supply voltages up to 16 V. They also feature low input bias currents, wide signal bandwidth, and low input voltage and current noise. For lower offset voltage, choose the AD8661/AD8662/AD8664 family. The combination of low offsets, very low input bias currents, and wide supply range make these amplifiers useful in a wide variety of cost sensitive applications normally associated with much higher priced JFET amplifiers. Systems using high impedance sensors, such as photo diodes, benefit from the combination of low input bias current, low noise, and low offset and bandwidth. The wide operating voltage range matches high performance ADCs and DACs. Audio applications and medical monitoring equipment can take advantage of the high input impedance, low voltage and current noise, wide bandwidth, and the lack of popcorn noise found in many other low input bias current amplifiers.

The AD866x family is specified over the extended industrial temperature range (−40°C to +125°C). See ordering guide for automotive models.


Applications
  • Sensor amplification
  • Reference buffers
  • Medical equipment
  • Physiological measurements
  • Signal filters and conditioning
  • Consumer audio
  • Photodiode amplification
  • ADC driver
  • Level shifting circuits

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Offset voltage: 2.5 mV max
  • Low input bias current: 1 pA max
  • Single-supply operation: 5 V to 16 V
  • Dual-supply operation: ±2.5 V to ±8 V
  • Low noise: 8 nV/√Hz @ 10 kHz
  • Wide bandwidth: 4 MHz
  • Rail-to-rail output
  • Unity-gain stable
  • Lead-free packaging
  • Qualified for automotive applications

Pin Diagram for AD8668

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8665/AD8666/AD8668: 16 V, 4 MHz RR0 Amplifiers Data Sheet (Rev B, 07/2011) (pdf, 513 kB) Технические описания PDF
Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
... performance where you need it.
Обзор PDF
Security and Surveillance Applications Обзор HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-OPAMP-4 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.