Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8599:  ОУ с крайне низкими шумом и искажениями (двухканальный)

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD8597/AD8599 - это обладающие очень низким шумом и малыми искажениями операционные усилители, которые идеально подходят для применения в качестве предварительных усилителей. Низкий шум (1.1 нВ/√Гц) и низкие гармонические искажения (−120 дБ, и ниже) AD8597/AD8599 в полосе звуковых частот обеспечивают широкий динамический диапазон, который требуется от предварительных усилителей в задачах обработки/воспроизведения звука, медицинских и измерительных системах. Благодаря превосходным показателям скорости нарастания (14 В/мкс) и произведения коэффициента усиления на ширину полосы (10 МГц) они хорошо подходят для медицинских систем. Низкие искажения и короткое время установления делают их идеальным выбором для буферизации сигналов преобразователей данных с высоким разрешением.

AD8597 выпускается в 8-выводных корпусах SOIC и LFCSP, а AD8599 - в 8-выводном корпусе SOIC. Оба компонента работают в температурном диапазоне от −40°C до +125°C. AD8597 и AD8599 являются представителями постоянно растущего семейства операционных усилителей с малым шумом, предлагаемых компанией Analog Devices.

Области применения

  • Предварительные усилители для профессиональной аудиоаппаратуры
  • Автоматизированное тестовое оборудование/прецизионные тестеры
  • Системы формирования/воспроизведения изображений
  • Медицинские измерения/измерение физиологических параметров
  • Прецизионные детекторы/измерительные приборы
  • Прецизионные схемы преобразования данных

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Низкий шум: 1.1 нВ/√Гц на 1 кГц
  • Низкие искажения: THD = −120 дБ при 1 кГц
  • Размах входного шума в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц: <76 нВ
  • Скорость нарастания: 14 В/мкс
  • Широкая полоса: 10 МГц
  • Потребляемый ток: 4.8 мА/канал, тип.
  • Низкое напряжение смещения: 10 мкВ, тип.
  • КОСС: 120 дБ
  • Стабилен при единичном усилении
  • Работает от напряжения питания ±15 В

Конфигурация выводов

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8597/85899: Single and Dual, Ultralow Distortion, Ultralow Noise Op Amps Data Sheet (Rev D, 03/2013) (pdf, 534 kB) Технические описания PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) Статьи по применению PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) Статьи по применению PDF
CN-0122: High Speed Instrumentation Amplifier Using the AD8271 Difference Amplifier and the ADA4627-1 JFET Input Op Amp  (pdf, 159 kB) Circuit Note PDF
CN-0044: Using the AD8599 Op Amp as an Ultralow Distortion Driver for the AD7995  (pdf, 82 kB) Circuit Note PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
Op-Amp Issues--Noise Журнал Analog Dialogue HTML
MS-2066: Low Noise Signal Conditioning for Sensor-Based Circuits  (pdf, 425 kB) Технические статьи PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8599 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
AD8599 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть