Добавить в Мастер Структурных Схем

ADA4691-4:  Low Power, 3.6 MHz, Low Noise, Rail-to-Rail Output, Quad Op Amp

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The ADA4691-4 is a quad rail-to-rail output, single-supply amplifier featuring low power, wide bandwidth, and low noise. The ADA4691-4 has two independent shutdown pins, allowing further reduction in supply current. These amplifiers are ideal for a wide variety of applications. Audio preamps, filters, IR/photodiode amplifiers, charge amps, and high impedance sensors all benefit from this combination of performance features. The ADA4692-4 is a quad version without shutdown in a 14-lead TSSOP package.

Applications for these amplifiers include consumer audio personal players with low noise and low distortion that provide enough gain and slew rate response over the audio band at low power. Industrial applications with high impedance sensors, such as pyroelectric sensors and other IR sensors, benefit from the high impedance input, low offset drift, and enough band-width and response for low gain applications.

The ADA4691-4 is specified over the extended industrial temperature range (−40°C to +125°C). The ADA4691-4 is available in a 16-lead LFCSP packages.

Applications
  • Photodiode amplifier
  • Sensor amplifier
  • Portable instrumentation
  • Portable medical devices
  • Portable audio: MP3, PDA, smart phone, notebook
  • Headphone speaker driver
  • Communications
  • Low-side current sense
  • ADC driver
  • Active filter
  • Sample-and-hold
  • Automotive sensors

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Low power: 180 μA typical
  • Low distortion: 0.003% THD + N
  • Low noise: 16 nV/√Hz typical
  • 3.6 MHz bandwidth
  • Offset voltage: 500 μV typical
  • Low offset voltage drift: 4 μV/°C maximum
  • Very low input bias currents: 0.5 pA typical
  • 2.7 V to 5 V single supply or ±1.35 V to ±2.5 V dual supply
  • Available in small 3 mm × 3mm LFCSP packages

Pin Configuration for ADA4691-4

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
Low Power, 3.6 MHz, Low Noise, Rail-to-Rail Output, Operational Amplifiers (Rev D, 11/2010) (pdf, 699 kB) Технические описания PDF
Low Power Amplifiers Обзор HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-OPAMP-4 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn QUAD 14-Lead TSSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn QUAD R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.