Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD8656 is one of the industry’s lowest noise, precision CMOS amplifiers. It leverages the Analog Devices DigiTrim® technology to achieve high dc accuracy.

The AD8656 provides low noise (2.7 nV/√Hz @ 10 kHz), low THD + N (0.0007%), and high precision performance (250 μV max over VCM) to low voltage applications. The ability to swing rail-to-rail at the input and output enables designers to buffer analog-to-digital converters (ADCs) and other wide dynamic range devices in single-supply systems.

The high precision performance of the AD8656 improves the resolution and dynamic range in low voltage applications. Audio applications, such as microphone pre-amps and audio mixing consoles, benefit from the low noise, low distortion, and high output current capability of the AD8656 to reduce system level noise performance and maintain audio fidelity. The high precision and rail-to-rail input and output of the AD8656 benefit data acquisition, process controls, and PLL filter applications.

The AD8656 is fully specified over the −40°C to +125°C temperature range. The AD8656 is available in Pb-free, 8-lead MSOP and SOIC packages.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Low Noise: 2.7 nV/√Hz @
    f = 10 kHz
  • Low offset voltage:
    250 μV max over VCM
  • Bandwidth: 28 MHz
  • Rail-to-rail Input and Output
  • Unity Gain Stable
  • 2.7 V to 5 V Operation
  • −40°C to +125°C Operation

Pin Configuration Diagram for AD8656

AEC-Q100 Qualified

A version of this product is AEC-Q100 qualified. View the complete list of Operational Amplifiers and References qualified for Automotive applications.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8655/AD8656: Low Noise, Precision CMOS Amplifier Data Sheet (Rev B, 09/2011) (pdf, 323 kB) Технические описания PDF
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8656 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8656 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть