Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8615:  Precision 20 MHz CMOS Single RRIO Operational Amplifier

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD8615, AD8616 and AD8618 are single, dual and quad rail-to-rail input and output single supply amplifiers featuring very low offset voltage, wide signal bandwidth, and low input voltage and current noise. These amplifiers use a patented trimming technique that achieves superior precision without laser trimming. All are fully specified to operate from +2.7 V to +5 V single supply.

The combination of low offsets, low noise, very low input bias currents, and high speed make these amplifiers useful in a wide variety of applications. Filters, integrators, photo-diode amplifiers and high impedance sensors all benefit from the combination of performance features. Audio and other AC applications benefit from the wide bandwidth and low distortion.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Low Offset Voltage: 80 µV typ. 300 µV max
  • Single-Supply Operation:
    2.7 V to 5 V
  • Low Noise: 8 nV/√Hz
  • Wide Bandwidth: 20 MHz
  • Slew Rate: 12 V/µs
  • Low Distortion
  • No Phase Reversal
  • Low Input Bias Currents
  • Unity Gain Stable

Pin Configuration Diagram for AD8615

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8615/AD8618: Precision, 20 MHz, CMOS, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev F, 03/2014) (pdf, 488 kB) Технические описания PDF
AN-649: Работа с инструментом проектирования активных фильтров компании Analog Devices Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
CN-0341: Magnetoresistive Linear Position Measurement  (pdf, 481 kB) Circuit Note PDF
CN-0301: Universal LVDT Signal Conditioning Circuit  (pdf, 313 kB) Circuit Note PDF
CN-0323: Magnetoresistive Angle Measurement  (pdf, 342 kB) Circuit Note PDF
CN0312: Двухканальный колориметр на основе трансимпедансных усилителей с программируемым коэффициентом усиления и синхронных детекторов  (pdf, 404 kB) Circuit Note PDF
CN0288: LVDT Signal Conditioning Circuit  (pdf, 284 kB) Circuit Note PDF
CN-0194: Galvanically Isolated, 2-Channel, 16-Bit, Simultaneous Sampling, Daisy-Chained Data Acquisition System  (pdf, 464 kB) Circuit Note PDF
SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8615 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.