Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD8541/AD8542/AD8544 are single, dual, and quad rail-to-rail input and output single-supply amplifiers featuring very low supply current and 1 MHz bandwidth. All are guaranteed to operate from a 2.7 V single supply as well as a 5 V supply. These parts provide 1 MHz bandwidth at a low current consumption of 45 μA per amplifier.

Very low input bias currents enable the AD8541/AD8542/AD8544 to be used for integrators, photodiode amplifiers, piezoelectric sensors, and other applications with high source impedance. The supply current is only 45 μA per amplifier, ideal for battery operation.

Rail-to-rail inputs and outputs are useful to designers buffering ASICs in single-supply systems. The AD8541/AD8542/AD8544 are optimized to maintain high gains at lower supply voltages, making them useful for active filters and gain stages.

The AD8541/AD8542/AD8544 are specified over the extended industrial temperature range (–40°C to +125°C). The AD8541 is available in 8-lead SOIC, 5-lead SC70, and 5-lead SOT-23 packages. The AD8542 is available in 8-lead SOIC, 8-lead MSOP, and 8-lead TSSOP surface-mount packages. The AD8544 is available in 14-lead narrow SOIC and 14-lead TSSOP surface-mount packages. All MSOP, SC70, and SOT versions are available in tape and reel only.

Applications
  • ASIC input or output amplifiers
  • Sensor interfaces
  • Piezoelectric transducer amplifiers
  • Medical instrumentations
  • Mobile communications
  • Audio outputs
  • Portable systems

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • No phase reversal
  • Low input currents: 4 pA
  • Unity gain stable
  • Rail-to-rail input and output
  • Qualified for automotive applications.

Pin Configuration Diagram for AD8544

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8541/AD8542/AD8544: General Purpose CMOS Rail-to-Rail Amplifiers Data Sheet  (Rev G, 06/2011) (pdf, 436 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-256: Accurately Testing Op Amp Settling Times  (pdf, 106 kB) Статьи по применению PDF
Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
... performance where you need it.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8544 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть