Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The AD8502/AD8504 are low power, precision CMOS operational amplifiers featuring a maximum supply current of 1 μA per amplifier. The AD8502/AD8504 have a maximum offset voltage of 3 mV and a typical input bias current of 1 pA operating rail-to-rail on both the input and output. The AD8502/AD8504 can operate from a single-supply voltage of +1.8 V to +5.5 V or a dual-supply voltage of ±0.9 V to ±2.75 V.

With its low power consumption, low input bias current, and rail-to-rail input and output, the AD8502/AD8504 are ideally suited for a variety of battery-powered portable applications. Potential applications include bedside monitors, pulse monitors, glucose meters, smoke and fire detectors, vibration monitors, and backup battery sensors.

The ability to swing rail-to-rail at both the input and output helps maximize dynamic range and signal-to-noise ratio in systems that operate at very low voltages. The low offset voltage allows use of the AD8502/AD8504 in systems with high gain without creating excessively large output offset errors. The AD8502 and AD8504 offer an additional benefit by providing high accuracy without the need for system calibration.

The AD8502/AD8504 are fully specified over the industrial temperature range (−40°C to +85°C) and the extended industrial temperature range (−40°C to +125°C). The AD8502 is available in an 8-lead, SOT-23 surface-mount package. The AD8504 is available in a 14-lead TSSOP surface-mount package.

Applications

  • Portable equipment
  • Remote sensors
  • Low power filters
  • Threshold detectors
  • Current sensing

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Supply current: 1 μA maximum/amplifier
  • Offset voltage: 3 mV maximum
  • Single-supply or dual-supply operation
  • Rail-to-rail input and output
  • No phase reversal
  • Unity gain stable

Pin Configuration Diagram for AD8504

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8502/AD8504: 1 μA Micropower CMOS Operational Amplifiers Data Sheet (Rev A, 02/2009) (pdf, 691 kB) Технические описания PDF
Low Power Amplifiers Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8504 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8504 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть