Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The OP07D is a low cost option of the OP07 family with voltage offset performance of 150 µV max. The OP07D is a precision, ultralow offset amplifier. It integrates low power (1.1 mA typical), low input bias current (±1 nA maximum), and high CMRR/PSRR (130 dB). Operation is fully specified from ±5 V to ±15 V supply.

The OP07D provides higher accuracy than industry-standard OP07-type amplifiers due to Analog Devices’ iPolar™ process, which supports enhanced performance in a smaller footprint. These performance enhancements include wider output swing, lower power, and higher CMRR (common-mode rejection ratio) and PSRR (power supply rejection ratio). The OP07D maintains stability of offsets and gain virtually regardless of variations in time or temperature. Excellent linearity and gain accuracy can be maintained at high closed-loop gains.

The OP07D is fully specified over the extended industrial tem¬perature range of −40°C to +125°C. The OP07D amplifier is available in 8-lead DIP and the popular 8-lead, narrow SOIC lead-free packages.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • OP07 Performance at Low Cost
  • Compatible SOIC-8 & PDIP
  • 50% Lower Power Consumption than Standard OP07
  • No loss of Bandwidth, Slew Rate and Noise Performance
  • Improved PSRR, CMRR, Gain, Isy
  • Better Accuracy in Noisy Environments
  • Widest Operating Temperature Range: -40°C to +125°C
  • High Stability with 80° Phase Margin — Extremely Easy to Use

Pin Configuration Diagram for OP07D

Подобная продукция

ADA4077-2: available as an upgrade to the OP07D as a dual channel version in two grades offering lower offset and drift, higher bandwidth and slew rate with lower input bias current.

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
Узнать больше

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

OP07D Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть