| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4: 1.8 nV/√Hz, 36 V Precision Amplifiers Data Sheet (Rev G, 04/2011) (pdf, 364 kB) | Технические описания | |
| AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance (pdf, 199 kB) | Статьи по применению | |
| AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits (pdf, 593 kB) | Статьи по применению | |
| CN-0260: Oversampled SAR ADC with PGA Achieving Greater Than 125 dB Dynamic Range (pdf) | Circuit Note | |
| MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead (pdf, 60 kB) | Обучение | |
| MT-047: Op Amp Noise (pdf, 72 kB) | Обучение | |
Op-Amp Issues--Noise
|
Журнал Analog Dialogue | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADA4004 SPICE Macro Model | Модели SPICE | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.