| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8622/AD8624: Low Power, Precision Rail-to-Rail Output Op Amp Data Sheet (Rev C, 06/2011) (pdf, 597 kB) | Технические описания | |
| CN-0240: Bidirectional Isolated High-Side Current Sense with 270 V Common-Mode Rejection (pdf, 336 kB) | Circuit Note | |
| CN-0127: 8-Pole Active Low-Pass Filter Optimized for Precision, Low Noise, and High Gain Using the AD8622 and the ADA4062-2 Op Amps (pdf, 109 kB) | Circuit Note | |
| MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead (pdf, 60 kB) | Обучение | |
| MS-2251: Data Sheet Intricacies—Absolute Maximum Ratings and Thermal Resistances (pdf, 331 kB) | Технические статьи | |
| MS-2178: Discussion Between CareFusion and Analog Devices: Optimizing Performance and Lowering Power in an EEG Amplifer (pdf, 147 kB) | Технические статьи | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
| AD8622 SPICE Macro Model | Модели SPICE | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.