Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8500:  Micropower Precision CMOS Operational Amplifier

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The AD8500 is a low power, precision CMOS op amp featuring a maximum supply current of 1 μA. The AD8500 has a maximum offset voltage of 1 mV and a typical input bias current of 1 pA, and it operates rail-to-rail on both the input and output. The AD8500 can operate from a single-supply voltage of +1.8 V to +5.5 V or a dual-supply voltage of ±0.9 V to ±2.75 V.

With its low power consumption, low input bias current, and rail-to-rail input and output, the AD8500 is ideally suited for a variety of battery-powered portable applications. Potential applications include ECGs, pulse monitors, glucose meters, smoke and fire detectors, vibration monitors, and backup battery sensors.

The ability to swing rail-to-rail at both the input and output helps maximize dynamic range and signal-to-noise ratio in systems that operate at very low voltages. The low offset voltage allows the AD8500 to be used in systems with high gain without having excessively large output offset errors, and it provides high accuracy without the need for system calibration.

The AD8500 is fully specified over the industrial temperature range (−40°C to +85°C) and is operational over the extended industrial temperature range (−40°C to +125°C). It is available in a 5-lead, SC70 surface-mount package.


Applications

  • Portable Equipment
  • Remote Sensors
  • Low Power Filters
  • Threshold Detectors
  • Current Sensing

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Supply Current: 1 μA Maximum
  • Offset Voltage: 1 mV Maximum
  • Single-supply or Dual-supply Operation
  • Rail-to-rail Input and Output
  • No Phase Reversal
  • Unity Gain Stable

Pin Configuration Diagram for AD8500

Of Note ...

Technical Articles:

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8500: Micropower Precision CMOS Operational Amplifier Data Sheet (Rev B, 02/2009) (pdf, 945 kB) Технические описания PDF
CN0357: Low Noise, Single-Supply, Toxic Gas Detector, Using an Electrochemical Sensor with Programmable Gain TIA for Rapid Prototyping  (pdf, 216 kB) Circuit Note PDF
Low Power, Low Cost, Wireless ECG Holter Monitor Технические статьи HTML
Low Power Amplifiers Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8500 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.