УСИЛИТЕЛИ С МАЛЫМ ВХОДНЫМ ТОКОМ СМЕЩЕНИЯ (< 100 пА)

ОУ с малым входным током смещения требуются в ситуациях, когда разница токов или напряжений мала и должна быть измерена с малой погрешностью. Входные каскады таких ОУ не нагружают источник сигнала. Применение ОУ с малым входным током смещения крайне важно для задач интерфейса с датчиками, такими как фотодиоды, датчиками pH и другими датчиками типа электрометров. Компанией Analog Devices выпускается множество прецизионных ОУ, которые способны удовлетворить требованиям таких приложений. Подберите компоненты при помощи приведенной ниже таблицы параметрического поиска и перейдите по соответствующей ссылке для загрузки технических описаний и заказа образцов.

ТАБЛИЦЫ ВЫБОРА ПРОДУКТОВ

Precision Low Input Bias Amps

Part#Amps per Package-3dB Bandwidth at min gain (typ)GBP (typ)Slew Rate (typ)Vsupply Span (min)Vsupply Span (max)Vos (typ)Iq/Amp (typ)Ib (typ)PSRR (typ)CMRR (typ)Rail-Rail InRail-Rail OutIos (typ)
ADA4666-2 2 2.1 MHz 4 MHz 2 V/µs 3 18 500 µV 630 µA 500 fA 145 80 Yes Yes 11 pA
ADA4661-2 2 2.1 MHz 4 MHz 2 V/µs 3 18 30 µV 630 µA 0.5 pA 145 90 Yes Yes 11 pA
ADA4500-2Reference Circuit Available 2 10 MHz 10 MHz 8.7 V/µs 2.7 5.5 120 µV 1.55 mA 700 fA - 95 Yes Yes -
ADA4691-4 4 3.6 MHz 3.6 MHz 1.3 V/µs 2.7 5 500 µV 180 µA 500 fA 90 75 No Yes 1 pA
ADA4691-2 2 3.6 MHz 3.6 MHz 1.3 V/µs 2.7 5 500 µV 180 µA 500 fA 90 75 No Yes 1 pA
ADA4627-1Reference Circuit Available 1 19 MHz 19 MHz 40 V/µs 10 30 70 µV 7 mA 1 pA - 106 No No 0.5 pA
ADA4505-1 1 50 kHz 50 kHz 6 mV/µs 1.8 5 500 µV 9 µA 500 fA 110 90 Yes Yes 0.05 pA
ADA4665-2 2 1.2 MHz 1.2 MHz 1 V/µs 5 16 4 mV 290 µA 1 pA 95 55 Yes Yes 0.1 pA
ADA4505-4 4 50 kHz 50 kHz 6 mV/µs 1.8 5 500 µV 7 µA 500 fA 110 90 Yes Yes 50 fA
ADA4505-2Reference Circuit Available 2 50 kHz 50 kHz 6 mV/µs 1.8 5 500 µV 7 µA 500 fA 110 90 Yes Yes 50 fA
AD8639Reference Circuit Available 2 1.5 MHz 1.35 MHz 2 V/µs 5 16 3 µV 1.5 mA 1 pA 143 127 No Yes 20 pA
AD8669 4 520 kHz 540 kHz 0.26 V/µs 5 16 40 µV 285 µA 300 fA 105 87 No Yes 200 fA
AD8647 2 24 MHz 24 MHz 11 V/µs 2.7 5.5 600 µV 2 mA 300 fA 80 67 Yes Yes 0.1 pA
AD8638Reference Circuit Available 1 1.5 MHz 1.35 MHz 2 V/µs 5 16 3 µV 1.5 mA 1 pA - 127 No Yes 20 pA
AD8663Reference Circuit Available 1 540 kHz 540 kHz 0.3 V/µs 5 16 40 µV 285 µA 300 fA 105 87 No Yes 200 fA
AD8646Reference Circuit Available 2 24 MHz 24 MHz 11 V/µs 2.7 5.5 600 µV 2 mA 300 fA 80 67 Yes Yes 0.1 pA
AD8667 2 520 kHz 540 kHz 0.26 V/µs 5 16 40 µV 285 µA 300 fA 105 87 No Yes 200 fA
AD8504 4 7 kHz 7 kHz 0.004 V/µs 1.8 5.5 500 µV 1 µA 1 pA 105 67 Yes Yes 0.5 pA
AD8502 2 7 kHz 7 kHz 0.004 V/µs 1.8 5.5 500 µV 1 µA 1 pA 105 67 Yes Yes 0.5 pA
AD8665 1 4 MHz 4 MHz 3.5 V/µs 5 16 50 µV 1.55 mA 300 fA 115 90 No Yes 0.1 pA
AD8666 2 4 MHz 4 MHz 3.5 V/µs 5 16 600 µV 1.55 mA 200 fA 115 90 No Yes 0.1 pA
AD8664 4 4 MHz 4 MHz 3.5 V/µs 5 16 50 µV 1.55 mA 300 fA 110 90 No Yes 0.2 pA
AD8668 4 4 MHz 4 MHz 3.5 V/µs 5 16 600 µV 1.55 mA 200 fA 115 90 No Yes 0.1 pA
AD8662Reference Circuit Available 2 4 MHz 4 MHz 3.5 V/µs 5 16 30 µV 1.55 mA 300 fA 110 90 No Yes 200 fA
AD8500Reference Circuit Available 1 7 kHz 7 kHz 0.004 V/µs 1.8 5.5 235 µV 0.75 µA 1 pA 110 75 Yes Yes 0.5 pA
AD8648 4 22 MHz 24 MHz 12 V/µs 2.7 5.5 600 µV 2 mA 300 fA 80 67 Yes Yes 0.1 pA
AD8613 1 400 kHz 400 kHz 0.1 V/µs 1.8 5 400 µV 38 µA 200 fA 94 95 Yes Yes 0.1 pA
AD8661 1 4 MHz 4 MHz 3.5 V/µs 5 16 30 µV 1.4 mA 300 fA 110 90 No Yes 0.2 pA
AD8619 4 400 kHz 400 kHz 0.1 V/µs 1.8 5 400 µV 38 µA 200 fA 94 68 Yes Yes 0.1 pA
AD8617Reference Circuit Available 2 400 kHz 400 kHz 0.1 V/µs 1.8 5 400 µV 38 µA 200 fA 94 68 Yes Yes 0.1 pA
AD8694Reference Circuit Available 4 10 MHz 10 MHz 5 V/µs 2.7 6 400 µV 0.95 mA 200 fA 95 70 No Yes 0.1 pA
AD8643 4 3.5 MHz 3.5 MHz 3 V/µs 5 26 50 µV 290 µA 250 fA 107 90 No Yes 0.5 pA
AD8642 2 3.5 MHz 3.5 MHz 3 V/µs 5 26 50 µV 290 µA 250 fA 107 90 No Yes 0.5 pA
AD8691 1 10 MHz 10 MHz 5 V/µs 2.7 6 400 µV 1.05 mA 200 fA 95 70 No Yes 0.1 pA
AD8615Reference Circuit Available 1 23 MHz 24 MHz 12 V/µs 2.7 6 80 µV 1.7 mA 200 fA 90 80 Yes Yes 0.1 pA
AD8692Reference Circuit Available 2 10 MHz 10 MHz 5 V/µs 2.7 6 400 µV 1.05 mA 200 fA 95 70 No Yes 0.1 pA
AD8652 2 50 MHz 50 MHz 41 V/µs 2.7 5.5 100 µV 9 mA 1 pA 94 84 Yes Yes 1 pA
AD8641Reference Circuit Available 1 3.5 MHz 3.5 MHz 3 V/µs 5 26 50 µV 290 µA 250 fA 107 90 No Yes 0.5 pA
AD8618Reference Circuit Available 4 24 MHz 24 MHz 12 V/µs 2.7 6 23 µV 2 mA 200 fA 90 80 Yes Yes 0.1 pA
AD8616 2 24 MHz 24 MHz 12 V/µs 2.7 6 80 µV 2 mA 200 fA 90 80 Yes Yes 0.1 pA
AD8651 1 50 MHz 50 MHz 41 V/µs 2.7 5.5 100 µV 9 mA 1 pA 94 80 Yes Yes 1 pA
AD8626 2 5 MHz 5 MHz 5 V/µs 5 26 50 µV 850 µA 250 fA 104 76 No Yes 0.5 pA
AD8625 4 5 MHz 5 MHz 5 V/µs 5 26 50 µV 850 µA 250 fA 104 76 No Yes 0.5 pA
AD8609Reference Circuit Available 4 400 kHz 400 kHz 0.1 V/µs 1.8 5 12 µV 50 µA 200 fA 100 85 Yes Yes 0.1 pA
AD8607 2 400 kHz 400 kHz 0.1 V/µs 1.8 5 12 µV 50 µA 200 fA 100 85 Yes Yes 0.1 pA
AD8603Reference Circuit Available 1 400 kHz 400 kHz 0.1 V/µs 1.8 6 12 µV 50 µA 200 fA 100 85 Yes Yes 0.1 pA
AD8627Reference Circuit Available 1 5 MHz 5 MHz 5 V/µs 5 26 50 µV 850 µA 250 fA 104 76 No Yes 0.5 pA
AD8608Reference Circuit Available 4 10 MHz 10 MHz 5 V/µs 2.7 6 20 µV 1.2 mA 200 fA 95 85 Yes Yes 100 fA
AD8605Reference Circuit Available 1 10 MHz 10 MHz 5 V/µs 2.7 6 20 µV 1.2 mA 200 fA 95 85 Yes Yes 100 fA
AD8606Reference Circuit Available 2 10 MHz 10 MHz 5 V/µs 2.7 6 20 µV 1.2 mA 200 fA 95 85 Yes Yes 100 fA
AD8604 4 8.4 MHz 8.4 MHz 6 V/µs 2.7 6 500 µV 1.2 mA 200 fA 75 74 Yes Yes 100 fA
AD8601Reference Circuit Available 1 8.4 MHz 8.4 MHz 6 V/µs 2.7 6 500 µV 1.2 mA 200 fA 75 74 Yes Yes 100 fA
AD8602 2 8.4 MHz 8.4 MHz 6 V/µs 2.7 6 500 µV 1.2 mA 200 fA 75 74 Yes Yes 100 fA
AD795 1 1.6 MHz 1.6 MHz 1 V/µs 8 36 100 µV 1.5 mA 1 pA 110 90 No No 100 fA
AD549 1 1 MHz 1 MHz 3 V/µs 10 36 500 µV 700 µA 40 fA 90 90 No No 50 fA
back to top
沪ICP备09046653号
Send Feedback X
content here.
content here.

Send Feedback

Закрыть